Overzicht
Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 7
| Totale breedte | 74 in 1880 mm |
| Snijbreedte | 72 in 1829 mm |
| Maximale snijdiameter | 3 in 76 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra |
| Totale lengte | 85 in 2159 mm |
| Totale hoogte | 21.3 in 542 mm |
| Gewicht | 1093.5 lb 496 kg |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 57-86 l/min (15-23 US-Gall/min.) 57-86 l/min (15-23 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
| Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) | 3175-4845 mpm (10415-15897 fpm) 3175-4845 mpm (10415-15897 fpm) |
| Slagvolume van motor | 8.5 in³/rev 140 cm³/rev |
| Koppel van aandrijfas | 217-329 N·m (160-243 lb/ft) 217-329 N·m (160-243 lb/ft) |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts