Overzicht
Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 7
| Totale breedte | 74 in 1880 mm |
| Snijbreedte | 72 in 1829 mm |
| Maximale snijdiameter | 3 in 76 mm |
| Vereiste hydrauliek | Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS |
| Totale lengte | 85 in 2159 mm |
| Totale hoogte | 21.3 in 542 mm |
| Gewicht | 1106.7 lb 502 kg |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 98-130 L/min (26-34 gpm) 98-130 L/min (26-34 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 150-280 bar (2,176-4,065 psi) 150-280 bar (2,176-4,065 psi) |
| Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) | 3998-5198 mpm (13,118-17,054 fpm) 3998-5198 mpm (13,118-17,054 fpm) |
| Slagvolume van motor | 12 in³/rev 196 cm³/rev |
| Koppel van aandrijfas | 297-554 N·m (219-409 lb/ft) 297-554 N·m (219-409 lb/ft) |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts