Overzicht
De Cat® industriële bosfrezen zijn het best voor het onderhoud van wegen, het vrijmaken van land en het maaien van struiken.
Belangrijke specificaties
De Cat® industriële bosfrezen zijn het best voor het onderhoud van wegen, het vrijmaken van land en het maaien van struiken.
Weergave 1-6 van 10
| Totale breedte | 75.2 in 1911 mm |
| Snijbreedte | 72 in 1829 mm |
| Maximale snijdiameter | 8 in 203 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra |
| Totale lengte | 85.4 in 2170 mm |
| Totale hoogte | 28.9 in 733 mm |
| Gewicht | 2363.4 lb 1072 kg |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi) |
| Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) | 2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm) 2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm) |
| Slagvolume van motor | 9.8 in³/rev 160 cm³/rev |
| Koppel van aandrijfas | 369-566 N·m (272-417 lb/ft) 369-566 N·m (272-417 lb/ft) |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts