BRX318 Industriële bosfrees / bosmaaier / hakmachine

BRX318 Industrieel Bosfrezen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
75.2 in
1911 mm
Snijbreedte
72 in
1829 mm
Maximale snijdiameter
8 in
203 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Toepassing

Toepassing

Cat® industriële bosfrezen worden gebruikt voor het verwijderen van overgroeiing van middenbermen en kasten voor nutsvoorzieningen, en voor de eerste stap bij het ontginnen van land voor het bouwen van huizen en het aanleggen van parken en recreatiegebieden.
Volledig gebalanceerde zaagdrager

Volledig gebalanceerde zaagdrager

De volledig gebalanceerde zaagdrager heeft vier zagen die onnodige trilling voorkomt. De zaagdrager met een gewicht van 409 kg (900 lb) biedt een ongeëvenaarde zaaginertie. Hoge inertie-energie laat de zagen door dichte struiken vliegen.
Geharde omkeerbare zagen

Geharde omkeerbare zagen

Geharde omkeerbare bladen zorgen voor agressief snijden van materiaal en leveren hoge prestaties en duurzaamheid. De zagen zijn aan de zaagdrager bevestigd met drie bouten die gemakkelijk kunnen worden aangedraaid via een toegangspaneel aan de bovenzijde van het frame.
Motor met lange levensduur en anti-cavitatieklep

Motor met lange levensduur en anti-cavitatieklep

De anti-cavitatieklep beschermt vitale motoronderdelen, waardoor de levensduur van het gereedschap verlengd wordt en de machine en het gereedschap toereikend presteren.
Ingebouwde accumulator

Ingebouwde accumulator

Ingebouwde accumulator in het hydraulisch systeem werkt samen met de anti-cavitatieklep om drukpieken naar de aandrijfmotor te beperken. Bij het uitschakelen voert de accumulator olie af naar de motor om de aandrijflijn langzaam te laten afdraaien. Dit vermindert het geluid van de motor en de cavitatie.
Zwaar uitgevoerde glijplaten

Zwaar uitgevoerde glijplaten

Zwaar uitgevoerde glijplaten zorgen ervoor dat de bosfrees zich eenvoudig kan verplaatsen over ongelijk terrein terwijl de stabiliteit van uitrustingsstuk en machine gehandhaafd blijft.

Productspecificaties voor BRX318 Industrieel

Totale breedte 75.2 in 1911 mm
Snijbreedte 72 in 1829 mm
Maximale snijdiameter 8 in 203 mm
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Totale lengte 85.4 in 2170 mm
Totale hoogte 28.9 in 733 mm
Gewicht 2363.4 lb 1072 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 120-125 L/min (31-33 gpm) 120-125 L/min (31-33 gpm)
Optimale hydraulische druk 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) 3,180-3,300 mpm (10,433-10,827 fpm) 3,180-3,300 mpm (10,433-10,827 fpm)
Slagvolume van motor 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Koppel van aandrijfas 444-829 N·m (327-611 lb/ft) 444-829 N·m (327-611 lb/ft)

Vergelijk BRX318 Industrieel met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts