BRX115 bosfrees / bosmaaier / hakmachine

BR115 Bosfrezen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
62 in
1575 mm
Snijbreedte
60 in
1524 mm
Maximale snijdiameter
3 in
76 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Toepassing

Toepassing

Cat® bosfrezen worden gebruikt voor het verwijderen van overgroeiing van middenbermen en kasten voor nutsvoorzieningen, en voor de eerste stap bij het ontginnen van land voor het bouwen van huizen en het aanleggen van parken en recreatiegebieden.
Zagen en zaagdragers

Zagen en zaagdragers

Zagen met grote sterkte zorgen voor een sterke zaagwerking, zijn zeer duurzaam en kunnen overgroeiing versnipperen tot mulch. De volledig gebalanceerde zaagdrager voorkomt onnodige trilling. Dankzij de tapse zaagdrager kan de frees over stronken en stenen rijden.
Motor en tandwielen met lange levensduur

Motor en tandwielen met lange levensduur

De motor met een lange levensduur zorgt ervoor dat de zaag jarenlang met hoge snelheid kan draaien. De machinaal bewerkte en warmtebehandelde tandwielen in de afgedichte tandwielkast zorgen voor een betrouwbare, duurzame koppeloverdracht van motor op zaagdrager.
Motorbeschermplaat

Motorbeschermplaat

De motorbeschermplaat beschermt de motor en de tandwielkast tegen vuil. Indien een set bouten wordt verwijderd, kan deze scharnierende beschermplaat opzij worden gezet voor eenvoudige toegang tot de motor en tandwielkast.
Gegalvaniseerde spiraalkettingen

Gegalvaniseerde spiraalkettingen

Gegalvaniseerde spiraalkettingen (7,9 mm [5/16"] gekalibreerd) bieden aan de voor- en achterzijde bescherming tegen rondvliegend puin en materiaal.
Zwaar uitgevoerde glijplaten

Zwaar uitgevoerde glijplaten

Zwaar uitgevoerde glijplaten zorgen ervoor dat de bosfrees zich eenvoudig kan verplaatsen over ongelijk terrein terwijl de stabiliteit van uitrustingsstuk en machine gehandhaafd blijft.

Productspecificaties voor BR115

Totale breedte 62 in 1575 mm
Snijbreedte 60 in 1524 mm
Maximale snijdiameter 3 in 76 mm
Vereiste hydrauliek Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra
Totale lengte 73 in 1854 mm
Totale hoogte 21.3 in 542 mm
Gewicht 939.2 lb 426 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 57-65 l/min (15-17 gpm) 57-65 l/min (15-17 gpm)
Optimale hydraulische druk 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) 3987-4821 mpm (13.080-15.816 fpm) 3987-4821 mpm (13.080-15.816 fpm)
Slagvolume van motor 6.1 in³/rev 100 cm³/rev
Koppel van aandrijfas 152-233 N·m (112-172 lb/ft) 152-233 N·m (112-172 lb/ft)

Vergelijk BR115 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts