BRX418 Industrieel

Bosfrezen BRX418 Industrieel

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
75.2 in
1911 mm
Snijbreedte
72 in
1829 mm
Maximale snijdiameter
8 in
203 mm

Overzicht

De Cat® industriële bosfrezen zijn het best voor het onderhoud van wegen, het vrijmaken van land en het maaien van struiken.

Productspecificaties voor BRX418 Industrieel

Totale breedte 75.2 in 1911 mm
Snijbreedte 72 in 1829 mm
Maximale snijdiameter 8 in 203 mm
Vereiste hydrauliek XHP/XE XHP/XE
Totale lengte 85.4 in 2170 mm
Totale hoogte 28.9 in 733 mm
Gewicht 2363.4 lb 1072 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 150-155 L/min (40-41 gpm) 150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimale hydraulische druk 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst) 4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm) 4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Slagvolume van motor 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Koppel van aandrijfas 444-829 N·m (327-611 lb/ft) 444-829 N·m (327-611 lb/ft)

Vergelijk BRX418 Industrieel met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  BRX418 Industrieel

Meer aanbiedingen bekijken