Overzicht
Twee onafhankelijk van elkaar werkende bladen die hydraulisch onder vijf verschillende bladhoeken kunnen worden gezet om met maximale efficiëntie en kracht sneeuw te ruimen.
Belangrijke specificaties
Twee onafhankelijk van elkaar werkende bladen die hydraulisch onder vijf verschillende bladhoeken kunnen worden gezet om met maximale efficiëntie en kracht sneeuw te ruimen.
Weergave 1-6 van 9
| Rechte breedte | 60 in 1524 mm |
| Breedte in gekantelde stand | 53 in 1346 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
| V-breedte - schepmodus | 54 in 1372 mm |
| V-breedte - ploegmodus | 58.4 in 1483 mm |
| Gewicht | 639.3 lb 290 kg |
| Bladhoogte | 29 in 737 mm |
| Totale hoogte | 32.5 in 826 mm |
| Lengte | 52 in 1320 mm |
| Hydraulisch verstelbaar - links/rechts van het midden | ± 35 graden ± 35 graden |
| Zweefstand | ± 5 graden ± 5 graden |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 57 -76 l/min (15-20 gpm) 57 -76 l/min (15-20 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
| Aantal kantelranden | 2 2 |
| Type kantelrand | Staal Staal |
| Hoogte van kantelrand | 4 in 101 mm |
| Hoogte van scharnierende kantelrand | 3.3 in 83 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® multi-V-ploeg snijdend door de sneeuw
Cat multi-V-ploeg in de gekantelde stand
Cat multi-V-ploeg in de schepmodus