2,7 m (9')

2,7 m (9') Sneeuwploegen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
108 in
2743 mm
Breedte in gekantelde stand
88.5 in
2247 mm
Gewicht
1885 lb
855 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Hydraulisch verstelbaar

Hydraulisch verstelbaar

Hydraulisch verstelbaar tot 35° om sneeuw naar de gewenste kant van de machine te schuiven.
Geprofileerd afwerkblad

Geprofileerd afwerkblad

Met het geprofileerde afwerkblad wordt sneeuw weggerold en aangedrukt, zodat de sneeuwploeg een maximale hoeveelheid materiaal verplaatst, terwijl het kleven van sneeuw aan het blad wordt beperkt voor een betere productiviteit.
Zweefstand van het blad

Zweefstand van het blad

Met de zweefstand van het blad kan de ploeg maximaal 5° omhoog rond het frame scharnieren, zodat het blad de contouren van het oppervlak kan volgen om efficiënter te ploegen. De zweefstand is gemakkelijk instelbaar met slechts vier bouten op het uitrustingsstukframe.
Verstelbare glijschoenen en glijplaten

Verstelbare glijschoenen en glijplaten

Met de verstelbare glijschoenen op schrankladers (SSL), compacte rupsladers (CTL) en rupsschrankladers (MTL) heeft de machinist een betere controle en kan een constante mesdiepte worden gehandhaafd. Grotere modellen zijn uitgerust met aanboutbare glijplaten. Beide glijplaatontwerpen verminderen de kans dat in de geploegde ondergrond wordt gestoken.
Twee messen

Twee messen

Cat® sneeuwploegen hebben maximaal twee messen en zijn uitgerust met een kantelrandsysteem dat in de basisrand is ingebouwd. Het aparte afwerkblad veert terug bij contact met verborgen obstakels waardoor het risico van schade aan de sneeuwploeg en machine minimaal is.
Aanboutbare trede

Aanboutbare trede

De aanboutbare trede voor de modellen SSL/CTL/MTL biedt een veilige en ergonomische toegang tot de cabine en is eenvoudig te vervangen in geval van beschadiging.

Productspecificaties voor 2,7 m (9')

Breedte 108 in 2743 mm
Breedte in gekantelde stand 88.5 in 2247 mm
Gewicht 1885 lb 855 kg
Totale hoogte 41.4 in 1051 mm
Bladhoogte 35 in 888 mm
Lengte 54.5 in 1385 mm
Hydraulisch verstelbaar - links/rechts van het midden ± 35 graden ± 35 graden
Zweefstand ± 5 graden ± 5 graden
Type interface IT-koppeling IT-koppeling
Type kantelrand Staal Staal
Hoogte van kantelrand 7.6 in 194 mm
Aantal kantelranden 2 2

Vergelijk 2,7 m (9') met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® gereedschappen voor sneeuwruimen die samenwerken om de weerselementen het hoofd te bieden

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® gereedschappen voor sneeuwruimen die samenwerken om de weerselementen het hoofd te bieden

Cat® sneeuwuitrustingsstukken aan het werk

Cat® sneeuwuitrustingsstukken aan het werk