Overzicht
Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.
Belangrijke specificaties
Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.
Weergave 1-6 van 7
| Werkbreedte | 120 in 3048 mm |
| Gewicht | 4111.6 lb 1865 kg |
| Lengte | 69.1 in 1755 mm |
| Hoogte van afwerkblad | 35.7 in 906 mm |
| Totale hoogte | 38.4 in 975 mm |
| Type interface | Laadbakaansluiting Laadbakaansluiting |
| Type kantelrand | Rubber met kantelrand Rubber met kantelrand |
| Hoogte van kantelrand | 5.4 in 137 mm |
| Aantal kantelranden | 2 2 |
| Totale breedte | 126.8 in 3220 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.
Cat® sneeuwschuif aan het werk.