In een studio gemaakt

Rechte sneeuwschuiven 3,05 m (10')

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
120 in
3048 mm
Gewicht
866.4 lb
393 kg
Lengte
43.7 in
1109 mm

Overzicht

Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.

Productspecificaties voor 3,05 m (10')

Werkbreedte 120 in 3048 mm
Gewicht 866.4 lb 393 kg
Lengte 43.7 in 1109 mm
Hoogte van afwerkblad 36 in 914 mm
Totale hoogte 36 in 914 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Type kantelrand Rubber met vaste rand Rubber met vaste rand
Totale breedte 124.5 in 3162 mm

Vergelijk 3,05 m (10') met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.

Cat® sneeuwschuif aan het werk.

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.
Cat® sneeuwschuif aan het werk.