SR318

SR318 Sneeuwblazers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Inlaatbreedte
63.5 in
1614 mm
Totale breedte
73.9 in
1877 mm
Gewicht
996.5 lb
495 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het verwijderen van sneeuw van straten, parkeerplaatsen, opritten en trottoirs.
Ontwerp in twee fasen

Ontwerp in twee fasen

Tweefasenontwerp met vijzel en waaier om een grotere hoeveelheid sneeuw snel en efficiënt te verwijderen. Bovendien zijn de vijzel en waaier omkeerbaar, zodat de machinist verstoppingen kan verwijderen zonder de machine te verlaten.
Waaierstijl

Waaierstijl

Zorgt voor een soepele werking en een continue materiaalstroom in verschillende sneeuwomstandigheden.
Hydraulische bediening

Hydraulische bediening

Joysticks van de machine bedienen goot en verdeelplaat. Geen extra bedrading of bevestigingsmateriaal aansluiten. Volledige bediening met plug-and-play-eenvoud.
Rotatie en deflector van de goot

Rotatie en deflector van de goot

Door de gootrotatie van 270 graden kan de sneeuw aan de voor- of zijkanten van de machine worden uitgeworpen, waardoor wordt voorkomen dat de sneeuw wordt teruggeblazen in de richting van de machinist. Met de hydraulisch gestuurde deflector kunt u gemakkelijk bepalen hoe ver de sneeuw wordt weggeblazen.
Offset goot

Offset goot

Verbetert het zicht en maakt een volledige bewegingsvrijheid mogelijk op compacte wielladermachines.

Productspecificaties voor SR318

Inlaatbreedte 63.5 in 1614 mm
Totale breedte 73.9 in 1877 mm
Gewicht 996.5 lb 495 kg
Totale hoogte 72.6 in 1843 mm
Totale lengte 37.4 in 951 mm
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Optimale hydrauliekolieopbrengst 125 L/min (33 US-GalL/min) 125 L/min (33 US-GalL/min)
Optimale hydraulische druk 280 bar (4061,1 psi) 280 bar (4061,1 psi)
Snijhoogte 34.1 in 867 mm
Maximale werpafstand 40 ft 12.2 m
Diameter van vijzel 18 in 457 mm
Diameter waaierventilator 25 in 635 mm
Breedte van waaierventilator 8.7 in 222 mm
Gootrotatie 270 graden 270 graden

Vergelijk SR318 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View