Overzicht
Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.
Belangrijke specificaties
Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.
Weergave 1-6 van 7
| Werkbreedte | 96 in 2438 mm |
| Gewicht | 778.2 lb 353 kg |
| Lengte | 43.7 in 1109 mm |
| Hoogte van afwerkblad | 36 in 914 mm |
| Totale hoogte | 36 in 914 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
| Type kantelrand | Rubber met vaste rand Rubber met vaste rand |
| Totale breedte | 100.5 in 2553 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.
Cat® sneeuwschuif aan het werk.