2,44 m (8')

Sneeuwschuiven 2,44 m (8')

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type
Terugtrekstang
Terugtrekstang
Totale breedte
98.5 in
2501 mm
Werkbreedte
96 in
2438 mm

Overzicht

Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.

Productspecificaties voor 2,44 m (8')

Type Terugtrekstang Terugtrekstang
Totale breedte 98.5 in 2501 mm
Werkbreedte 96 in 2438 mm
Gewicht 350.1 lb 158.8 kg
Lengte 33.2 in 844 mm
Totale hoogte 16 in 406 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Type kantelrand Rubber met kantelrand Rubber met kantelrand
Hoogte van kantelrand 6 in 153 mm
Aantal kantelranden 2 2

Vergelijk 2,44 m (8') met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2,44 m (8')

Meer aanbiedingen bekijken