2134 mm (84 in)

Multi-V-ploegen 2134 mm (84 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Rechte breedte
84 in
2134 mm
Breedte in gekantelde stand
73 in
1854 mm
Type interface
Schrankladerkoppeling
Schrankladerkoppeling

Overzicht

Twee onafhankelijk van elkaar werkende bladen die hydraulisch onder vijf verschillende bladhoeken kunnen worden gezet om met maximale efficiëntie en kracht sneeuw te ruimen.

Productspecificaties voor 2134 mm (84 in)

Rechte breedte 84 in 2134 mm
Breedte in gekantelde stand 73 in 1854 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
V-breedte - schepmodus 72.7 in 1847 mm
V-breedte - ploegmodus 78 in 1982 mm
Gewicht 939.2 lb 426 kg
Bladhoogte 29 in 737 mm
Totale hoogte 32.5 in 826 mm
Lengte 52 in 1320 mm
Hydraulisch verstelbaar - links/rechts van het midden ± 35 graden ± 35 graden
Zweefstand ± 5 graden ± 5 graden
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 57 -76 l/min (15-20 gpm) 57 -76 l/min (15-20 gpm)
Optimale hydraulische druk 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Aantal kantelranden 2 2
Type kantelrand Staal Staal
Hoogte van kantelrand 4 in 101 mm
Hoogte van scharnierende kantelrand 3.3 in 83 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst

Vergelijk 2134 mm (84 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® multi-V-ploeg snijdend door de sneeuw

Cat multi-V-ploeg in de gekantelde stand

Cat multi-V-ploeg in de schepmodus

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® multi-V-ploeg snijdend door de sneeuw
Cat multi-V-ploeg in de gekantelde stand
Cat multi-V-ploeg in de schepmodus

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2134 mm (84 in)

Meer aanbiedingen bekijken