3,05 m (10')

3,05 m (10') Rechte sneeuwschuiven

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
120 in
3048 mm
Gewicht
3692.7 lb
1675 kg
Lengte
50.4 in
1279 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Verstelbaar kantelrandsysteem

Verstelbaar kantelrandsysteem

De meeste Cat® sneeuwschuiven hebben maximaal twee messen en zijn uitgerust met een kantelrandsysteem dat in de basisrand is ingebouwd. Het aparte afwerkblad veert terug bij contact met verborgen obstakels waardoor het risico van schade aan de sneeuwschuif en machine minimaal is. Een niet-kantelbaar rubberen mes is optioneel leverbaar in lengtes van 2,6 m (8'), 3,2 m (10') en 3,8 m (12'), die perfect passen op alle modellen met een schrankladerkoppeling.
Mesopties

Mesopties

Rubberen of stalen aanboutbare messen zijn leverbaar voor schuiven van elke grootte. Rubberen messen zorgen voor minimale schade aan het oppervlak dat wordt geruimd, terwijl stalen messen samengepakte sneeuw of ijs snijden of verwijderen.
Gestroomlijnd zijwandontwerp

Gestroomlijnd zijwandontwerp

De gestroomlijnde zijwandsteun en de grote torsiebuis over het volledige afwerkblad garanderen een lange levensduur en hoge prestaties in de zwaarste sneeuwruimtoepassingen. Het ontwerp van de buitenste baksteun zorgt ervoor dat zo weinig mogelijk sneeuw aan het afwerkblad blijft kleven en de buitenste delen van de schuif uitstekend worden ondersteund.
Verstelbare glijschoenen

Verstelbare glijschoenen

De verstelbare glijschoenen bieden de mogelijkheid om de meshoogte in te stellen voor een constante mesdiepte.
Geprofileerd afwerkblad

Geprofileerd afwerkblad

Met het geprofileerde afwerkblad wordt sneeuw weggerold en aangedrukt voor een maximale capaciteit van de sneeuwschuif, terwijl het kleven van sneeuw aan het blad wordt beperkt voor een betere productiviteit.
Aanboutbare trede

Aanboutbare trede

De aanboutbare trede biedt een veilige en ergonomische toegang tot de cabine en is eenvoudig te vervangen in geval van beschadiging.

Productspecificaties voor 3,05 m (10')

Werkbreedte 120 in 3048 mm
Gewicht 3692.7 lb 1675 kg
Lengte 50.4 in 1279 mm
Hoogte van afwerkblad 35.7 in 906 mm
Totale hoogte 38.4 in 975 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling
Type kantelrand Rubber met kantelrand Rubber met kantelrand
Hoogte van kantelrand 5.4 in 137 mm
Aantal kantelranden 2 2
Totale breedte 126.8 in 3220 mm

Vergelijk 3,05 m (10') met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.

Cat® sneeuwschuif aan het werk.

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.
Cat® sneeuwschuif aan het werk.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3,05 m (10')

Meer aanbiedingen bekijken