Overzicht
Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.
Belangrijke specificaties
Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.
Weergave 1-6 van 7
| Werkbreedte | 144 in 3658 mm |
| Gewicht | 2634.5 lb 1195 kg |
| Lengte | 76.6 in 1945 mm |
| Hoogte van afwerkblad | 34.6 in 878 mm |
| Totale hoogte | 42.8 in 1086 mm |
| Type interface | Laadbakaansluiting Laadbakaansluiting |
| Type kantelrand | Rubber met kantelrand Rubber met kantelrand |
| Hoogte van kantelrand | 7.6 in 193.5 mm |
| Aantal kantelranden | 2 2 |
| Totale breedte | 150.7 in 3829 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.
Cat® sneeuwschuif aan het werk.