In een studio gemaakt

Rechte sneeuwschuiven 3,66 m (12')

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
144 in
3658 mm
Gewicht
4523.9 lb
2052 kg
Lengte
69.1 in
1755 mm

Overzicht

Het unieke ontwerp zorgt voor het efficiënt verwijderen van sneeuw, waardoor minder gangen nodig zijn en zich minder zout ophoopt.

Productspecificaties voor 3,66 m (12')

Werkbreedte 144 in 3658 mm
Gewicht 4523.9 lb 2052 kg
Lengte 69.1 in 1755 mm
Hoogte van afwerkblad 35.7 in 906 mm
Totale hoogte 38.4 in 975 mm
Type interface Laadbakaansluiting Laadbakaansluiting
Type kantelrand Rubber met kantelrand Rubber met kantelrand
Hoogte van kantelrand 5.4 in 137 mm
Aantal kantelranden 2 2
Totale breedte 150.7 in 3829 mm

Vergelijk 3,66 m (12') met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.

Cat® sneeuwschuif aan het werk.

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® 289D Compacte rupslader en sneeuwschuif aan het werk in Colorado.
Cat® sneeuwschuif aan het werk.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3,66 m (12')

Meer aanbiedingen bekijken