Overzicht
Ontworpen voor het verwijderen van sneeuw van straten, parkeerplaatsen, opritten en trottoirs.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het verwijderen van sneeuw van straten, parkeerplaatsen, opritten en trottoirs.
Weergave 1-6 van 9
| Inlaatbreedte | 76.5 in 1942 mm |
| Totale breedte | 85.9 in 2181 mm |
| Gewicht | 974.4 lb 501 kg |
| Totale hoogte | 72.6 in 1843 mm |
| Totale lengte | 37.4 in 951 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 80 l/min (21,1 gpm) 80 l/min (21,1 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi) |
| Graafhoogte | 34.1 in 867 mm |
| Maximale werpafstand | 40 ft 12.2 m |
| Diameter van vijzel | 18 in 457 mm |
| Diameter waaierventilator | 25 in 635 mm |
| Breedte van waaierventilator | 8.7 in 222 mm |
| Gootrotatie | 270 graden 270 graden |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts