3,1 m (10 ft)

3,1 m (10 ft) Sneeuwschuivers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Werkbreedte (vleugels gesloten)
121.3 in
3082 mm
Algemene breedte (vleugels gesloten)
128.1 in
3254 mm
Algemene breedte (vleugels open)
195.9 in
4977 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 12

Gebogen afwerkblad

Gebogen afwerkblad

Het gebogen afwerkbladontwerp rolt de sneeuw weg en vouwt de sneeuw op tijdens het schuiven, door het kleven van sneeuw aan het blad en het vallen van sneeuw over de bovenkant van het blad te beperken.
Achterste glijplaten

Achterste glijplaten

Verstelbare glijplaten verminderen de kans dat in de geploegde ondergrond wordt gestoken, bieden de machinist een betere controle en handhaven een constante mesdiepte.
Zijwaartse en voor-/achterwaartse zweefstand

Zijwaartse en voor-/achterwaartse zweefstand

De sneeuwschuiver kan van links naar rechts en van voor naar achter zweven om grondcontact te behouden voor zuivere werkgangen.
Verstelbare kantelranden

Verstelbare kantelranden

Aan de basis van elke vleugel bevinden zich verstelbare kantelranden. Het aparte afwerkblad veert terug bij contact met verborgen obstakels waardoor het risico van schade aan de vleugel en machine minimaal is.
Afstelbare stroomregeling

Afstelbare stroomregeling

Met de instelbare stroomregeling kunnen de snelheid waarmee de schuivers bewegen en de hoek handmatig worden aangepast. De besturing van de machine is proportioneel, maar de drie kleppen, een voor elke vleugel en een voor de hoek, maken een verdere verfijning van de snelheid mogelijk.
Roterende actuatoren

Roterende actuatoren

Maakt 180 graden draaien mogelijk voor elke vleugel voor maximale veelzijdigheid. Beide vleugels worden onafhankelijk bediend. Door het gebruik van actuatoren in plaats van cilinders blijven de componenten ook beter beschermd tegen beschadiging.

Productspecificaties voor 3,1 m (10 ft)

Werkbreedte (vleugels gesloten) 121.3 in 3082 mm
Algemene breedte (vleugels gesloten) 128.1 in 3254 mm
Algemene breedte (vleugels open) 195.9 in 4977 mm
Werkbreedte (vleugels open) 195.9 in 4977 mm
Gewicht 4398.2 lb 1995 kg
Lengte 87.6 in 2224 mm
Totale hoogte 54.9 in 1395 mm
Hydraulisch verstelbaar - links/rechts van het midden ±36° ±36°
Zweefstand ±5° ±5°
Schuifrotatie 180 graden 180 graden
Optimale hydrauliekolieopbrengst 90-190 L/min (24-50 gpm) 90-190 L/min (24-50 gpm)
Optimale hydraulische druk 230-280 bar (3,300-4,000 psi) 230-280 bar (3,300-4,000 psi)
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Type kantelrand Staal Staal
Hoogte van kantelrand 5.3 in 135 mm
Aantal kantelranden 2 2
Vereiste hydrauliek 3e klep 3e klep

Vergelijk 3,1 m (10 ft) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  3,1 m (10 ft)

Meer aanbiedingen bekijken