1730 mm (68 inch)

1730 mm (68 inch) Utiliteitsgrijperbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
68.1 in
1730 mm
Hoogte - grijpers gesloten
29.1 in
739 mm
Opening van de klemmen
35.5 in
902 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Toepassing

Toepassing

Ontworpen om lichte, moeilijk te hanteren materialen te verwerken, bijvoorbeeld op een boerderij, ranch of project voor groenvoorziening.
Licht ontwerp

Licht ontwerp

Een licht ontwerp biedt grijpfunctionaliteit voor materialen zoals los hooi, stro, pootaarde, droog, compact veeafval, mulch uit groenvoorzieningen en dennennaalden.
Brede opening van de kaken

Brede opening van de kaken

Door de brede verticale opening van de kaken kan groot, volumineus materiaal worden verwerkt.
Geharde rand van laadbak

Geharde rand van laadbak

De geharde basisrand van de laadbak biedt uitstekende penetratie en slijtvastheid.

Productspecificaties voor 1730 mm (68 inch)

Breedte 68.1 in 1730 mm
Hoogte - grijpers gesloten 29.1 in 739 mm
Opening van de klemmen 35.5 in 902 mm
Lengte 36.8 in 934 mm
Gewicht 780.4 lb 354 kg
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Bedrijfsdruk 3335.9 psi 23000 kPa
Capaciteit 0.63 yd³ 0.48 m³
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1730 mm (68 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts