2185 mm (86 inch) met aanboutbaar mes

2185 mm (86 inch) met aanboutbaar mes Laadbakken voor materiaaloverslag

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
86 in
2185 mm
Capaciteit
1.40 yd³
1.07 m³
Gewicht
804.7 lb
365 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Starre bakbodem

Starre bakbodem

Materiaaloverslagbakken bevatten steunbanden aan de onderkant om de levensduur van de bak te verlengen en voor minimale slijtage van de kaakplaat te zorgen.
Geïntegreerde treeplank

Geïntegreerde treeplank

Door de integratie van gekartelde treden aan de zijkant van de laadbak is veilig in- en uitstappen vanuit de machinecabine mogelijk zonder over het midden van het uitrustingsstuk te hoeven stappen.
Aanboutbaar mes

Aanboutbaar mes

Aanboutbare messen zorgen voor een slijtvlak voor het graafwerktuig dat gemakkelijk kan worden vervangen als dat nodig is, waardoor de levensduur van de laadbak wordt vergroot.
Torsiebuis voor extra stijfheid

Torsiebuis voor extra stijfheid

Een grote torsiebuis aan de achterkant van de laadbak zorgt ervoor dat deze machinekrachten en ladingen met hoge capaciteit kan weerstaan.
Uitsparing voor zichtlijn

Uitsparing voor zichtlijn

De sectie met de uitsparing voor de zichtlijn, die zich boven de torsiebuis voor structuurondersteuning bevindt, biedt de machinist gemakkelijk zicht op het mes ten behoeve van nauwkeurige plaatsing en lading.

Productspecificaties voor 2185 mm (86 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 86 in 2185 mm
Capaciteit 1.40 yd³ 1.07 m³
Gewicht 804.7 lb 365 kg
Hoogte 29.8 in 757 mm
Lengte 40.6 in 1031 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2185 mm (86 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Materiaaloverslagbak voor schrankladers - Sneeuw storten

Materiaaloverslagbak voor schrankladers - Sneeuwruimen in New York

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Materiaaloverslagbak voor schrankladers - Sneeuw storten
Materiaaloverslagbak voor schrankladers - Sneeuwruimen in New York