2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes

2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes Industriële grijperbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
80.2 in
2036 mm
Gewicht
1201.5 lb
545 kg
Hoogte - grijpers gesloten
20.7 in
525 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het werken met volumineuze, onregelmatig gevormde objecten die worden aangetroffen in de sloop, industrie, bouw en recycling. Ideaal voor spoorbielzen, bomen, grote stenen, struiken, industrieel en sloopafval en recyclebare rommel.
Uitstekend klemmen

Uitstekend klemmen

Uitstekende klemkracht en afzonderlijk geregelde grijpereenheden zorgen voor het makkelijk grijpen van onregelmatig gevormde objecten.
Brede opening van de kaken

Brede opening van de kaken

Door de brede verticale opening van de kaken kan groot, volumineus materiaal worden verwerkt.
Sterke grijpereenheden

Sterke grijpereenheden

De grijpereenheden zijn gemaakt van dik, hoogwaardig staal om doorbuigen te voorkomen en de duurzaamheid te vergroten. Elke grijper is versterkt met een gevormde plaat over de volle breedte en een vast doosgedeelte voor extra sterkte en cilinderbescherming.

Productspecificaties voor 2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 80.2 in 2036 mm
Gewicht 1201.5 lb 545 kg
Hoogte - grijpers gesloten 20.7 in 525 mm
Lengte 29.5 in 749 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Bedrijfsdruk 3335.9 psi 23000 kPa
Opening van de klemmen 40 in 1016 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2036 mm (80 inch) met aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken