2188 mm (86 in), 0,72 m³ (0.9 yd³) aanboutbaar mes
NIEUW

2188 mm (86 in), 0,72 m³ (0.9 yd³) aanboutbaar mes Industriële Performance-laadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
86 in
2188 mm
Capaciteit
0.9 yd³
0.72 m³
Gewicht
868.6 lb
394 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor laden, transporteren en storten in een groot aantal toepassingen en met allerlei soorten materiaal. Deze laadbakken zijn ideaal voor de bouw en voor industriële toepassingen.
Optimale laadbakgeometrie

Optimale laadbakgeometrie

Een lage achterkanthoogte en lange vloerlengte resulteren in uitstekend zicht op het mes en de hoeken vóór, en in superieur laden en storten.
Schrankprofielen over de volledige lengte

Schrankprofielen over de volledige lengte

Schrankprofielen over de volledige lengte bieden extra stevigheid van de vloer en weerstand tegen slijtage.
Robuust ontwerp

Robuust ontwerp

Geharde stalen basis en zijdelingse messen zorgen voor een uitstekende penetratie, duurzaamheid en slijtvastheid.
Geïntegreerde treeplank

Geïntegreerde treeplank

De geïntegreerde treeplank maakt het gemakkelijker voor de machinist om de cabine in en uit te stappen.
Opties voor graafwerktuigen

Opties voor graafwerktuigen

Laadbakken met industriële prestaties zijn verkrijgbaar met aanboutbaar mes, aanboutbare tanden en optionele aanboutbare tandenbalk.

Productspecificaties voor 2188 mm (86 in), 0,72 m³ (0.9 yd³) aanboutbaar mes

Breedte 86 in 2188 mm
Capaciteit 0.9 yd³ 0.72 m³
Gewicht 868.6 lb 394 kg
Hoogte 24.5 in 622 mm
Lengte 40.7 in 1034 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Dikte van zijwand 0.2 in 5 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2188 mm (86 in), 0,72 m³ (0.9 yd³) aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2188 mm (86 in), 0,72 m³ (0.9 yd³) aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken