2201 mm (86 in) - Plaattandstijl

2201 mm (86 in) - Plaattandstijl Puinlaadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
86 in
2201 mm
Gewicht
889.3 lb
403.4 kg
Hoogte
21.4 in
544 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het scheiden van fijnere materialen in puin, zoals zand en losse aarde, en voor het terugwinnen van stenen en materialen in groenvoorzieningen die liggen begraven onder sediment. Cat® puinbakken worden gebruikt op zowel schrankladers als compacte rupsladers.
Laadbak in plaattandstijl

Laadbak in plaattandstijl

Plaattanden zijn 10 mm (0,4 in) dik met tandpunten in vishaakstijl voor betere penetratie in de bodem voor het verwijderen van wortels en het terugwinnen van bouwmateriaal dat is achtergebleven op het werkterrein.
Steenbak

Steenbak

Een steenbak houdt materiaal beter vast, voor minder morsen en een hogere productiviteit.
Gekartelde trede

Gekartelde trede

De gekartelde trede biedt de machinist stabiliteit bij het in- en uitstappen in de cabine.
Brede tandafstand

Brede tandafstand

Brede tandafstand zorgt voor een snellere en betere scheiding van materiaal.
Versterkte structuur

Versterkte structuur

Versterkte structuur met drie dwarsbalken voor sterkere laadbakken die langer meegaan.

Productspecificaties voor 2201 mm (86 in) - Plaattandstijl

Breedte 86 in 2201 mm
Gewicht 889.3 lb 403.4 kg
Hoogte 21.4 in 544 mm
Lengte 43.9 in 1115 mm
Dikte van zijwand 0.5 in 12 mm
Tandafstand 2.9 in 73 mm
Tanddikte 0.4 in 10 mm
Aantal tanden 27 27
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2201 mm (86 in) - Plaattandstijl met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts