Overzicht
Gebruikt bij toepassingen in de industrie, landbouw en bouw, voor het oppakken, transporteren en laden van uiteenlopende materialen en uitrustingen.
Belangrijke specificaties
Gebruikt bij toepassingen in de industrie, landbouw en bouw, voor het oppakken, transporteren en laden van uiteenlopende materialen en uitrustingen.
Weergave 1-6 van 7
| Totale breedte | 51.8 in 1316 mm |
| Maximale belasting | 1999.6 lb 907 kg |
| Maximaal horizontaal bereik | 84 in 2134 mm |
| Gewicht | 280 lb 127 kg |
| Totale hoogte | 58 in 1473 mm |
| Ingeschoven lengte | 40 in 1016 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® compacte rupslader 289D en bewegende pijp van materiaaloverslagarm
Cat® compacte rupslader 289D en bewegende metalen constructies van materiaaloverslagarm