Materiaaloverslagarm van 4121 mm (162"), Fusion™

Materiaaloverslagarmen Materiaaloverslagarm van 4121 mm (162"), Fusion™

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximale belasting
19000 lb
8616 kg
Ingeschoven lengte
99 in
2521 mm
Uitgeschoven lengte
162 in
4121 mm

Productspecificaties voor Materiaaloverslagarm van 4121 mm (162"), Fusion™

Maximale belasting 19000 lb 8616 kg
Ingeschoven lengte 99 in 2521 mm
Uitgeschoven lengte 162 in 4121 mm
Aantal afstellingen 3 3
Lengte tussen afstellingen 31 in 787 mm
Gewicht 1319 lb 598 kg

Vergelijk Materiaaloverslagarm van 4121 mm (162"), Fusion™ met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Materiaaloverslagarmen

Foto's

Foto's

Materiaaloverslagarmen
Foto's
Foto's

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Materiaaloverslagarm van 4121 mm (162"), Fusion™

Meer aanbiedingen bekijken