Overzicht
Voor het opbreken van de grond en het verzamelen van rommel zodat dit makkelijk verwijderd kan worden.
Belangrijke specificaties
Voor het opbreken van de grond en het verzamelen van rommel zodat dit makkelijk verwijderd kan worden.
Weergave 1-6 van 5
| Werkbreedte | 62 in 1576 mm |
| Laadbakcapaciteit - afgestreken | 0.4 yd³ 0.31 m³ |
| Gewicht | 1311.7 lb 595 kg |
| Harkbreedte | 54.5 in 1384 mm |
| Totale breedte | 66.3 in 1683 mm |
| Hoogte | 38.9 in 989 mm |
| Lengte | 63.8 in 1620 mm |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Slagvolume van motor | 19.2 in³/rev 315 cm³/rev |
| Toerental aangedreven | 165 tpm bij 80 l/min (21 US-Gall/min.) 165 tpm bij 80 l/min (21 US-Gall/min.) |
| Aantal geharde tanden | 372 372 |
| Bereik steengrootte | 19-152 mm (0,75-6") 19-152 mm (0,75-6") |
| Aandrijfmethode | Kettingreductie Kettingreductie |
| Aandrijfketting | nr. 80H nr. 80H |
| Transporteurketting | nr. 2060H nr. 2060H |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® hark op een compacte rupslader 259D
Cat® hark die een gang op het werkterrein uitvoert