LR119

LR119 Harken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
74.1 in
1883 mm
Laadbakcapaciteit - afgestreken
0.4 yd³
0.34 m³
Gewicht
1439.6 lb
653 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Gebruiken de opbreekwerking van de geharde tanden om de grond te verpulveren, te beluchten, te nivelleren en te conditioneren, waarbij stenen en rommel worden opgevangen in een geïntegreerde trechterbak voor snelle verwijdering.
Rijrichting

Rijrichting

Ontworpen om te werken terwijl de lader achteruit rijdt, waardoor de grond fijn wordt afgewerkt met minimale verdichting door de banden.
Robuust ontwerp

Robuust ontwerp

Het aandrijfsysteem met kettingreductie en stalen tanden is gebouwd voor maximale sterkte en duurzaamheid in de zwaarste bodemgesteldheden.
Snel leegstorten

Snel leegstorten

Snel leegstorten is mogelijk dankzij een schotelterugslagklep die stroming naar de hydraulische motor voorkomt en de oliestroom naar de kopcilinder van de hark stuurt. Wanneer de laadbak met vultrechter vol is, wordt de stroming simpelweg omgekeerd om de kopcilinder van de hark in te schakelen en de laadbak leeg te storten.
Transporteurbuizen

Transporteurbuizen

Aanboutbare transporteurbuizen voor eenvoudige vervanging en onderhoudsgemak.

Productspecificaties voor LR119

Werkbreedte 74.1 in 1883 mm
Laadbakcapaciteit - afgestreken 0.4 yd³ 0.34 m³
Gewicht 1439.6 lb 653 kg
Harkbreedte 65.6 in 1665 mm
Totale breedte 78.3 in 1990 mm
Hoogte 38.9 in 989 mm
Lengte 63.8 in 1620 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Slagvolume van motor 19.2 in³/rev 315 cm³/rev
Toerental aangedreven 165 tpm bij 80 l/min (21 US-Gall/min.) 165 tpm bij 80 l/min (21 US-Gall/min.)
Aantal geharde tanden 444 444
Bereik steengrootte 19-152 mm (0,75-6") 19-152 mm (0,75-6")
Aandrijfmethode Kettingreductie Kettingreductie
Aandrijfketting nr. 80H nr. 80H
Transporteurketting nr. 2060H nr. 2060H
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst

Vergelijk LR119 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® hark op een compacte rupslader 259D

Cat® hark die een gang op het werkterrein uitvoert

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® hark op een compacte rupslader 259D
Cat® hark die een gang op het werkterrein uitvoert