Overzicht
Voor het verwijderen van wortels, het opslaan van boomresten en het voorbereiden van de grond.
Belangrijke specificaties
Voor het verwijderen van wortels, het opslaan van boomresten en het voorbereiden van de grond.
Weergave 1-6 van 8
| Breedte | 74 in 1858 mm |
| Gewicht | 996.5 lb 452 kg |
| Totale hoogte | 36.2 in 920 mm |
| Totale lengte | 33.6 in 853 mm |
| Tandafstand | 8.3 in 212 mm |
| Tanddikte | 0.5 in 12 mm |
| Aantal tanden | 9 9 |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
| Breedte bovenste klem | 63.7 in 1618 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra |
| Maximum klemopening | 51.1 in 1297 mm |
| Minimum klemopening | 13.2 in 335 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts