Overzicht
Ontworpen voor het verwijderen van boomstronken in woonwijken, bedrijfs- en landbouwomgevingen.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het verwijderen van boomstronken in woonwijken, bedrijfs- en landbouwomgevingen.
Weergave 1-6 van 6
| Vereiste hydrauliek | Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS |
| Diameter van snijwiel - met tand | 21.5 in 547 mm |
| Snijdiepte - ondergronds | 20.5 in 521 mm |
| Snijkopverlenging | 11 in 280 mm |
| Toerental van snijkop bij maximale opbrengst | 1230 tpm 1230 tpm |
| Zwenkbereik van snijkop | 70 graden 70 graden |
| Snijhoogte - bovengronds | 18.5 in 470 mm |
| Breedte van snijwiel - met tand | 3.3 in 83 mm |
| Snijbreedte - volledig zwenkbereik | 60 in 1524 mm |
| Aandrijfmethode | Gerotormotor - directe aandrijving Gerotormotor - directe aandrijving |
| Koppel van aandrijfas bij maximale druk | 345.9 lb/ft 469 Nm |
| Slagvolume van motor | 6.1 in³ 100 cm³ |
| Optimale hydraulische druk | 207-310 bar (3000-4500 psi) 207-310 bar (3000-4500 psi) |
| Totale hoogte | 32 in 813 mm |
| Totale lengte | 68.4 in 1737 mm |
| Totale breedte | 46.3 in 1175 mm |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 95-125 l/min (25-33 US-Gall/min.) 95-125 l/min (25-33 US-Gall/min.) |
| Gewicht | 881.8 lb 400 kg |
| Aantal carbide-tanden per snijwiel | 32 32 |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® boomstronkfrees 297D2 en SG18B aan het werk
Cat® boomstronkfrees SG18B aan het werk