Overzicht
Ontworpen voor het verwijderen van boomstronken in woonwijken, bedrijfs- en landbouwomgevingen.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het verwijderen van boomstronken in woonwijken, bedrijfs- en landbouwomgevingen.
Weergave 1-6 van 6
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Diameter van snijwiel - met tand | 21.5 in 547 mm |
| Snijdiepte - ondergronds | 20.5 in 521 mm |
| Snijkopverlenging | 11 in 280 mm |
| Toerental van snijkop bij maximale opbrengst | 993 tpm 993 tpm |
| Zwenkbereik van snijkop | 70 graden 70 graden |
| Snijhoogte - bovengronds | 18.5 in 470 mm |
| Breedte van snijwiel - met tand | 3.3 in 83 mm |
| Snijbreedte - volledig zwenkbereik | 60 in 1524 mm |
| Aandrijfmethode | Gerotormotor - directe aandrijving Gerotormotor - directe aandrijving |
| Koppel van aandrijfas bij maximale druk | 217.6 lb/ft 295 Nm |
| Slagvolume van motor | 4.9 in³ 80 cm³ |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Totale hoogte | 28.7 in 730 mm |
| Totale lengte | 68.4 in 1737 mm |
| Totale breedte | 46.3 in 1175 mm |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) |
| Gewicht | 835.6 lb 379 kg |
| Aantal carbide-tanden per snijwiel | 32 32 |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® boomstronkfrees 297D2 en SG18B aan het werk
Cat® boomstronkfrees SG18B aan het werk