LT118

LT118 Frezen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
72.8 in
1848 mm
Werkdiepte
25-152 mm (1-6")
25-152 mm (1-6")
Gewicht
925.9 lb
420 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het opbreken en verpulveren van de grond, het mengen van compost of andere materialen met de bestaande grond en het stabiliseren en nivelleren van het terrein voor afwerkingstoepassingen voor groenvoorziening.
Systeem met directe aandrijving

Systeem met directe aandrijving

Enkele motor met directe aandrijving is gekoppeld aan het externe hydraulisch systeem van de machine voor maximale prestaties.
Unieke spiraalvormig geplaatste tanden

Unieke spiraalvormig geplaatste tanden

De unieke spiraalvormige tanden bieden 10% betere snijprestaties ten opzichte van frezen met standaardplaceringen.
Tanden van wolfraamcarbide

Tanden van wolfraamcarbide

De tanden zijn gehard voor maximale sterkte, duurzaamheid en slijtvastheid in de zwaarste bodemgesteldheden. Door het aanboutbaar ontwerp kan er snel worden gewisseld en gaat het uitrustingsstuk langer mee.
Twee torsiebuizen over de volle breedte

Twee torsiebuizen over de volle breedte

Twee over de volle breedte lopende torsiebuizen bieden starre structurele versterking van het grondfreeshuis. Het ontwerp van de voorste torsiebuis minimaliseert beschadiging van de motorkap als gevolg van grotere stenen.
Armhoogte-indicator

Armhoogte-indicator

De armhoogte-indicator geeft de machinist visuele informatie en een bedieningsreferentie. De bovenste freesarmen zijn parallel aan de glijschoen ontworpen.

Productspecificaties voor LT118

Werkbreedte 72.8 in 1848 mm
Werkdiepte 25-152 mm (1-6") 25-152 mm (1-6")
Gewicht 925.9 lb 420 kg
Totale breedte 89.4 in 2272 mm
Hoogte 29.7 in 755 mm
Lengte 37.6 in 956 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 60-114 l/min (16-30 US-Gall/min.) 60-114 l/min (16-30 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 207-310 bar (3000-4500 psi) 207-310 bar (3000-4500 psi)
Slagvolume van motor 38.4 in³ 629.09 cm³
Trommeltoerental 127 tpm bij 80 l/min (21 gpm) 127 tpm bij 80 l/min (21 gpm)
Aantal geharde tanden 36 36
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst

Vergelijk LT118 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® grondfrees LT18B aan het werk

Cat® compacte rupslader 289D en grondfrees LT18B aan het werk

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® grondfrees LT18B aan het werk
Cat® compacte rupslader 289D en grondfrees LT18B aan het werk

360 View