Command voor Underground

Command voor Underground Command

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Cat

Veiligheid

        
  • Biedt de mogelijkheid machinisten te verplaatsen naar een veilige, comfortabele locatie ondergronds of bovengronds, waardoor de veiligheid wordt verbeterd en vermoeidheid wordt beperkt.
  •     
  • Elimineert blootstelling aan lawaai, stof, seismische activiteit en andere ondergrondse gevaren, en vermindert de behoefte aan luchttoevoer en koeling.
  •     
  • Vermindert de kans op letsel als gevolg van uitglijden, struikelen en vallen bij het op en van de machine klimmen.
Cat

Mogelijkheden

        
  • Combineert machinegeleidingsmogelijkheden met mijninfrastructuur om automatische verplaatsing door smalle mijngangen mogelijk te maken en drie niveaus aan activiteiten te leveren. 
  •     
  • Teleremote, gebruikt voor het laden en lossen van laadbakken, waardoor de machine op afstand kan worden bediend, waarbij de machinist alle machine-invoer voor zijn rekening neemt.
  •     
  • Semi-automatische Copilot-bediening, waardoor de machinist de locatie van de machine op een mijnplattegrond kan controleren en indien nodig de joysticks kan gebruiken om de richting van de machine te wijzigen; maakt gebruik van ingebouwde scanners in combinatie met radionetwerkinfrastructuur, zodat de machine zichzelf over een veilig traject voortbeweegt.
  •     
  • Autonomische Autopilot-bediening van de machine (sporing en stortcyclus), waardoor de machine automatisch kan sporen, storten en terugkeren voor besturing van het laadproces door de machinist; maakt volledige bediening van het systeem door de machinist mogelijk via de Teleremote-modus.
  •     
  • Biedt bediening van alle operationele functies in de cabine via op de stoel gemonteerde joysticks in de externe cabine. 
  •     
  • Boordcamera's en geleidingssystemen bieden een real-time overzicht van de locatie en de status van de machine.
Cat

Schaalbaarheid

        
  • Varieert van eenvoudige zichtlijn tot volledige autonomie, met een schaalbaarheid waarmee mijnen hun gewenste niveau aan technologie kunnen bouwen.
  •     
  • Stelt u in staat om het boorsysteem te configureren en automatiseren om te voldoen aan de behoeften van nu, met de mogelijkheid om eenvoudig naar die van morgen verder te groeien.
  •     
  • Schaalbare technologie waarmee locaties in de toekomst eenvoudig opkomende technologieën kunnen integreren.
Cat

Productiviteit en efficiëntie

        
  • Zorgt voor een betere benutting van de machine, omdat er minder stilstand nodig is voor ploegwisselingen, explosietijden en andere omstandigheden die het werk van machinisten kunnen onderbreken; maakt doorlopend gebruik van machines mogelijk zonder dat machinisten gevaar lopen.
  •     
  • Maakt het mogelijk om diepere ertslichamen te bereiken die voorheen niet gewonnen konden worden.
  •     
  • Verhoogt de productiviteit doordat één machinist meerdere machines kan bedienen.
  •     
  • Vermindert de vermoeidheid van machinisten en bevordert een consistente productiviteit tijdens de hele dienst.
  •     
  • Maakt sporing in tweede versnelling mogelijk voor een hogere efficiëntie.
Cat

Lagere kosten

        
  • Verbetert de nauwkeurigheid van tunnelnavigatie, voor een hogere productiviteit en minder schade aan de machine door botsingen met muren.
  •     
  • Maakt een kleiner machinepark mogelijk, omdat één machine bij het trekpunt kan werken en in de tweede versnelling naar de ertsgang kan sporen. Zo is er geen overslag en tweede machine nodig.
  •     
  • Verbetert het comfort, het behouden en de werving van machinisten en helpt het tekort aan vaardigheden aan te pakken.
  •     
  • Verkleint het personeelsbestand maar neemt het niet volledig weg.
  •     
  • Verbetert de levensduur van machines, waarbij machines consequent met optimale parameters werken.
Cat

Integratie

        
  • Integreerbaar met elektronische Cat bedieningssystemen, waardoor de installatie minder tijd kost en machines sneller reageren dan bij aftermarket systemen.
  •     
  • Ontworpen als onderdeel van Cat MineStar, een systeem dat wereldwijd op duizenden machines wordt gebruikt en ondersteund.
  •     
  • Geeft toegang tot alle bedieningsfuncties en meldingen over kritieke parameters van de machinetoestand.

Vergelijk Command voor Underground met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Command voor Underground

Command voor Underground

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Command voor Underground

Meer aanbiedingen bekijken