Overzicht
Optimale prestaties
De Cat 775G heeft een solide staat van dienst in de steengroeve- en aggregatenindustrie en is ontworpen en geproduceerd met behulp van de nieuwste kwaliteitscontroletechnologieën - zowel virtueel als in de praktijk - om ervoor te zorgen dat uw starre dumptruck klaar is voor het werk. De 775G is gebouwd met een Cat C27-dieselmotor, heeft een verbeterde brandstofzuinigheid en levert 5% extra vermogen. Onze 775G past ook uitstekend bij de Cat 988K of 990K wiellader. Met trucks uit de Cat G-serie in uw transportwagenparken kunt u productiever zijn, bent u minder tijd kwijt aan onderhoud en steunt u het milieu met nieuwe niveaus van milieuvriendelijke prestaties. Uiteindelijk kunt u daardoor elke dag een positieve impact hebben binnen uw bedrijf en gemeenschap.