Gewicht - Bij benadering
| Nominale payload | 256 ton (US) 231 t |
| Nominaal brutogewicht van machine | 851000 lb 386007 kg |
| Chassisgewicht | 265639 lb 123575 kg |
| Laadbakgewicht | 67682 lb 30700 kg |
| Opmerking (1) | Neem contact op met uw bandenfabrikant voor informatie over de maximale belasting Neem contact op met uw bandenfabrikant voor informatie over de maximale belasting |
| Opmerking (2) | Chassisgewicht met volle brandstof- en vloeistoftanks, standaard en verplichte uitrustingsstukken, hefmechanisme, montagegroep voor laadbak, velgen en banden. Chassisgewicht met volle brandstof- en vloeistoftanks, standaard en verplichte uitrustingsstukken, hefmechanisme, montagegroep voor laadbak, velgen en banden. |
| Opmerking (3) | Zie overbeladingsrichtlijn 10/10/20 voor Cat mijnbouwtrucks voor beperkingen van het maximale brutomachinegewicht. Zie overbeladingsrichtlijn 10/10/20 voor Cat mijnbouwtrucks voor beperkingen van het maximale brutomachinegewicht. |
| Gewichtsbereik laadbak | 26.862-47.627 kg (59.220-105.000 lb) 26.862-47.627 kg (59.220-105.000 lb) |