770G

Off-Highway trucks 770G

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominale laadvermogensklasse (100%)
42.1 ton (US)
38.2 t
Motortype
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
Topsnelheid - Beladen
45.8 mph
73.7 km/h

Overzicht

In 1963 introduceerde Caterpillar de 769, een revolutionaire off-roadtruck, speciaal gebouwd voor de zware omstandigheden van mijnbouw en zware bouwtoepassingen. Vijftig jaar later zijn onze trucks beter dan ooit. We hebben het beste uit onze robuuste, betrouwbare geschiedenis gecombineerd met technologieën die het milieu sparen, uw machinisten productiever maken en de economische aspecten van uw transportwagenpark aanzienlijk verbeteren. Deze 770G heeft een vernieuwd tractieregelsysteem om u in beweging te houden wanneer de bodemgesteldheid niet perfect is. U zult verbeteringen in het brandstofverbruik merken dankzij de nieuwe en flexibele strategieën voor brandstofbesparing en we maken de bedrijfservaring optimaal in zijn klasse dankzij schakelen met de kwaliteit van een personenauto, geluidsvermindering en cabine-updates. Onze geschiedenis en ons nieuwe gebruik van technologie zijn in deze truck gecombineerd voor één doel: het blijvende succes van uw bedrijf.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Motor

Aandrijflijn

Motor

Onze nieuwe G-serie truck is uitgerust met een Cat C15 ACERT-dieselmotor. Onlangs vierden we dat we 85 jaar werkzaam waren in de motorindustrie en met het werk dat wij verricht hebben aan deze Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV-motoren is een hoogtepunt bereikt. Deze C15 ACERT-motor is aangepast om te voldoen aan de wereldwijde emissienormen. Caterpillar rust elke Tier 4-definitief-/Stage IV-motor uit met geavanceerde elektronische bedieningselementen, brandstoftoevoer, luchtbehandeling en nabehandeling. Dit resulteert in een motor die brandstof bespaart, emissie beperkt en meer diagnosemogelijkheden biedt. Deze truck uit de G-serie kan dankzij aanpassingen in de motorsoftware meer werk verrichten bij lagere toerentallen en bij een lager brandstofverbruik. Deze aanpassing is in evenwicht gebracht met de toevoeging van een 7% hoger koppel om een groter vermogenspercentage naar de wielen over te brengen. Met onze nieuwe transmissiebediening die samenwerkt met de motor presteert deze truck veel beter op hellingen en is deze nog zuiniger ook. Een extra en belangrijke aanpassing in de G-serie is het feit dat de 770G op vol vermogen kan draaien op grotere hoogten. Deze truck presteert 23% beter op grote hoogte en kan tot bijna 3000 meter of bijna 10.000' klimmen zonder aan prestaties in te boeten. Hier volgen enkele extra kenmerken van de C15:
  • Het gemak van automatisch spanning opladen.
  • Brandstofopvoering via toets verlaagt de onderhoudskosten.
  • Verhoogd stationair toerental bij koude start voor topprestaties aan het begin van de shift.
  • Programmeerbare stationaire motoruitschakeling bespaart brandstof en verlaagt de emissie.
  • Vertraagd uitschakelen van de motor laat alle systemen afkoelen en start het uitblazen voordat de motor wordt uitgeschakeld.
  • Het gemak van nieuwe toegangspunten voor onderhoud aan de bovenkant van de motor.
  • Leverbaar met een optionele motorrem voor het afrijden van lange hellingen.
  • Brandstofefficiënt vermogen onder alle belastingsomstandigheden met Cat MEUI™-C brandstofverstuivers.

Remprestaties

Cat trucks onderscheiden zich vooral door hun uitstekende remprestaties. Het ontwerpprincipe is gebaseerd op een lange levensduur en uitstekende prestaties in steengroeve-, mijnbouw- en grondverzettoepassingen.

Laadbakken voor trucks

Het doel van onze carrosserieontwerpen is nominaal laadvermogen te bieden voor elk transport. Omdat geen twee werkterreinen gelijk zijn, bieden wij twee carrosserieontwerpen, optionele zijpanelen voor licht materiaal en twee voeringopties ter bescherming van uw investering en voor een zo lang mogelijke levensduur.

Productie en ontwerp

Cat trucks worden gefabriceerd in Decatur, Illinois. Onze faciliteit is grondig aangepast en toonaangevend voor de productie bij Caterpillar. Omdat betrouwbaarheid begint met schone onderdelen, zijn onze assemblageplaatsen gevestigd in een speciaal gebouw dat gescheiden is van de productie. De assemblageplaats is goed verlicht, schoon en verontreiniging wordt beperkt. Onze deskundige lassers werken op draaiende platforms die een ergonomische en grondige lascapaciteit voor onze chassis bieden. Al onze trucks worden tijdens het ontwerp gecontroleerd op assemblagegemak, productie en onderhoudsgemak. Hierna voeren we bij elk assemblagestation proces- en kwaliteitscontroles uit met het Andon-systeem, en er worden extra kwaliteitscontroles uitgevoerd aan het einde van de assemblagelijn en bij de dealer voordat de truck aan u wordt geleverd.

Een beleving voor de machinist

Een truck is slechts zo productief als de machinist. Daarom is aan de 770G een aantal belangrijke functies toegevoegd om ervaren en nieuwe machinisten comfortabel en met vertrouwen te laten rijden met de truck.

VIMS

Het Vital Information Management System (VIMS: essentiële-informatiemanagementsysteem) is nu een standaardonderdeel, want het is belangrijk. Met VIMS aan boord hebt u toegang tot de productiegegevens, de conditie van de machine en de bedrijfsstatistieken van de truck. Met deze gegevens kunt u onderbouwde beslissingen nemen over training van machinisten, de efficiëntie van het transporttraject en geplande onderhoudsintervallen. Bovendien krijgt u VIMS-rapporten met gebeurtenisregistratie, stilstandtijden en brandstofverbruik. VIMS-informatie is beschikbaar via het Advisor-display in de cabine. Portalen voor het aansluiten en downloaden van de gegevens bevinden zich op de voorbumper en in de cabine.

Productspecificaties voor 770G

Nominale laadvermogensklasse (100%) 42.1 ton (US) 38.2 t
Topsnelheid - Beladen 45.8 mph 73.7 km/h
Laadbakcapaciteit - SAE 2:1 32.9 yd³ 25.2 m³
Motortype Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™
Nominaal motortoerental 1700 tpm 1700 tpm
Brutovermogen – SAE J1995 515 hp 384 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 477 hp 356 kW
Nettovermogen – ISO 9249 477 hp 356 kW
Nettovermogen - 80/1269/EEG 489 hp 365 kW
Nettovermogen — ISO 14396 508 hp 379 kW
Nettokoppel - SAE J1349 1834 ft·lbf 2486 Nm
Aantal cilinders 6 6
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.7 in 171 mm
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 L
Brutostreefbedrijfsgewicht van machine 157000 lb 71214 kg
Brutostreefgewicht van machine 157000 lb 71214 kg
Chassisgewicht 55948 lb 25378 kg
Laadbakgewicht 17306 lb 7850 kg
Vooruit – 1 7.4 mph 11.9 km/h
Vooruit – 2 10.1 mph 16.3 km/h
Vooruit - 3 13.8 mph 22.2 km/h
Vooruit - 4 18.5 mph 29.8 km/h
Vooruit - 5 25.1 mph 40.4 km/h
Vooruit - 6 33.8 mph 54.4 km/h
Vooruit - 7 45.8 mph 73.7 km/h
Achteruit 8.8 mph 14.2 km/h
Differentieelverhouding 1,92:1 1,92:1
Planetaire verhouding 4,80:1 4,80:1
Totale overbrengingsverhouding 9,26:1 9,26:1
Remoppervlak - Vóór 216 in² 1395 cm²
Remoppervlak - Achter 6235 in² 40225 cm²
Remnormen ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Pompopbrengst - Hoog stationair 118 gpm 448 L/min
Instelling van ontlastklep - Heffen 2750 psi 18950 kPa
Instelling van ontlastklep - Dalen 500 psi 3450 kPa
Heftijd van laadbak - Hoog stationair 7.5 s 7.5 s
Daaltijd van laadbak - Zweefstand 10 s 10 s
Vermogensafname laadbak - Hoog stationair 10 s 10 s
Afgestreken 23.01 yd³ 17.6 m³
Vooras - Leeg 49 % 49 %
Vooras - Geladen 34 % 34 %
Achteras - Leeg 51 % 51 %
Achteras - Geladen 66 % 66 %
Cilinderslag leeg geladen vóór 9.2 in 234 mm
Cilinderslag leeg geladen achter 5.9 in 149 mm
Achteras - pendeling 8.9 ° 8.9 °
Brandstoftank 140 gal (US) 530 L
Koelsysteem 33 gal (US) 125 L
Motorcarter 17 gal (US) 64 L
Differentieel - eindaandrijvingen 47 gal (US) 180 L
Tank van stuurinrichting 14.5 gal (US) 55 L
Stuursysteem - inclusief tank 23 gal (US) 87 L
Hydrauliekolietank van remsysteem/hefmechanisme 38 gal (US) 145 L
Remsysteem hefmechanisme 60 gal (US) 227 L
Koppelomvormer - transmissiesysteem 17 gal (US) 64 L
DEF-tank 6 gal (US) 21 L
Standaardstuurinrichtingen ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Stuuruitslaghoek 40.5 ° 40.5 °
Draaicirkel - vóór 57.7 ft 17.6 m
Diameter draaicirkel 66.6 ft 20.3 m
Standaardband 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4)
ROPS-normen ROPS-constructie (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voor cabine geleverd door Caterpillar voldoet aan ROPS-eisen van ISO 3471:2008. ROPS-constructie (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voor cabine geleverd door Caterpillar voldoet aan ROPS-eisen van ISO 3471:2008.
FOPS-normen FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan Niveau II FOPS-eisen van ISO 3449:2005. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan Niveau II FOPS-eisen van ISO 3449:2005.
Geluidsnormen (1) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine langdurig met open cabine of in een lawaaierige omgeving wordt gebruikt. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine langdurig met open cabine of in een lawaaierige omgeving wordt gebruikt.
Geluidsnormen (2) Het geluidsdrukniveau buiten de machine voor de standaardmachine, gemeten op basis van tests die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008, bedraagt 116 dB(A). Het geluidsdrukniveau buiten de machine voor de standaardmachine, gemeten op basis van tests die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008, bedraagt 116 dB(A).
Geluidsnormen (3) Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine voor de machinist is 79 dB(A) en 74 dB(A), met EU-geluidsisolatie toegepast wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt. Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine voor de machinist is 79 dB(A) en 74 dB(A), met EU-geluidsisolatie toegepast wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt.
Hoogte - Bovenkant van ROPS 12.7 ft 3857 mm
Totale lengte laadbak 26.8 ft 8199 mm
Binnenlengte laadbak 18.5 ft 5635 mm
Achteras - achterkant 8.5 ft 2586 mm
Bodemvrijheid 1.6 ft 518 mm
Vrije storthoogte 1.7 ft 506 mm
Laadhoogte - Leeg 10.3 ft 3147 mm
Binnendiepte laadbak - Maximum 4.6 ft 1404 mm
Totale hoogte - Laadbak geheven 27.1 ft 8255 mm
Bedrijfsbreedte 15.7 ft 4780 mm
Breedte van hartlijn voorbanden 10.2 ft 3110 mm
Vrije ruimte van motorscherm 1.8 ft 335 mm
Buitenbreedte van laadbak 12.9 ft 3931 mm
Binnenbreedte van laadbak 11.9 ft 3627 mm
Hoogte van overkapping voor 13.5 ft 4114 mm
Achteras - vrije ruimte 1.8 ft 548 mm
Breedte van hartlijn bij dubbele achterbanden 8.3 ft 2536 mm
Totale breedte van banden 12.1 ft 3693 mm
Totale lengte 28.9 ft 8796 mm
Wielbasis 13 ft 3960 mm

770G Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 115 A
  • Startkabelaansluiting
  • Accu's, onderhoudsvrij, 12 V (2), 190 Ah
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem: - achteruitrijlicht (halogeen) - richtingaanwijzers/waarschuwingsknipperlichten (LED vóór en achter) - koplampen, (halogeen) met dimmer - instapverlichting voor machinist (alleen ontwikkelingsmarkt)

PRODUCT Link™ COMMUNICATIE

  • Voorbereid voor Product Link

BESCHERMKAPPEN

  • Aandrijflijn
  • Motorcarter

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Airconditioning
  • Asbak en aansteker
  • Kledinghaak
  • Bekerhouders (4)
  • Diagnose-aansluiting, 24V
  • Radiovoorbereiding, entertainment: - 5 A-omvormer - luidsprekers - antenne - draadboom
  • Meters/indicatoren: - service-indicator van luchtfilter, elektronisch - remolietemperatuurmeter - koelvloeistoftemperatuurmeter - urenteller - toerenteller - motorovertoerenindicator - brandstofniveau - snelheidsmeter met kilometerteller - versnellingsindicator
  • Verwarming/ontdooier (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Hefhendel
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting - cabineverlichting
  • Verlichting - instapverlichting
  • Messenger, displayeenheid
  • Spiegels
  • Aansluiting, 12 V
  • ROPS-cabine met geluidsisolatie
  • Zitting, Cat Comfort-serie III: - volledige luchtvering - op vier punten bevestigde draadboom
  • Stuurwiel, gestoffeerd, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Opbergruimte
  • Zonneklep, getint glas
  • Gasklepvergrendeling
  • Ruitenwisser (interval) en sproeier voor voorruit

AANDRIJFLIJN

  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
  • Luchtfilter met voorfilter (1)
  • Stationairregeling met automatische koude modus
  • Elektrische start
  • Turbocharger
  • Remsysteem, hydraulisch bediend: - automatische retarderregeling (ARC) (gebruikt oliegekoelde, meervoudige schijfremmen achter) - remuitschakelmotor (slepen) - schijfrem met remklauwen (voor) - oliegekoelde, meervoudige schijfremmen (achter) - parkeerrem - noodrem - bedrijfsrem
  • Transmissie: - automatische powershift met 7 versnellingen - schakelinhibitor bij laadbak omhoog - schakelen met vermogensbehoud - beheer van veranderen van rijrichting - inhibitor voor terugschakelen - neutraal contactslot - inhibitor voor in neutraal rijden - inhibitor voor achteruit - neutraalschakelaar achteruit tijdens storten van materiaal - programmeerbare selectie van hoogste versnelling

OPHANGINGSSYSTEMEN

  • Ophanging, voor en achter

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Veiligheidspen van laadbak (houdt de laadbak omhoog)
  • Indicator voor laadbak neer
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Ventilator, hydraulisch aangedreven
  • Brandstoftank (530 l/140 US-Gall.)
  • Afscherming, motorcompartiment
  • Afscherming, modder
  • Accuschakelaar op maaiveldhoogte
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Smeernippels op maaiveldhoogte
  • Reservoirs (apart): - rem/omvormer/hefmechanisme - stuurinrichting - transmissie/koppelomvormer
  • Velgen 15 × 33
  • Steenuitwerpers
  • Onderhoudsplatform, links en rechts
  • Aanvullend stuursysteem (automatisch)
  • Vastsjorogen
  • Sleephaken (vóór)/sleeppen (achter)
  • Vergrendelingen ter bescherming tegen vandalisme

ANTIVRIES

  • Extended Life koelvloeistof tot -35 °C (-30 °F)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Payload met productiebeheersysteem voor trucks is een payload-weegsysteem dat de productiviteit van het machinepark verbetert en de bedrijfskosten verlaagt. Payload-lampen en -display geven aan dat de juiste lading is bereikt.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 770G met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

770G starre dumptruck

770G starre dumptruck

770G starre dumptruck
770G starre dumptruck