KONSTRUKCJA OPRACOWANA Z MYŚLĄ O TRUDNYCH ZASTOSOWANIACH
Zalety uszczelnień Cat®
- Bezobsługowe
- Opracowane z myślą o i sprawdzone w najszerszej na świecie gamie maszyn
- Nieustanny proces usprawniania od momentu wprowadzenia na rynek pierwszego uszczelnienia Duo-Cone™
- Spełniają swoje zadanie od Arktyki po Saharę. Temperatura robocza od -40°C do 120°C (od -40°F do 248°F)
- Zakup uszczelnienia Cat oznacza wsparcie ze strony naszej firmy i możliwość współpracy z ekspertami, którzy dogłębnie znają uszczelnienia i chronione przez nie układy.
- Uszczelnienia Cat zostały sprawdzone pod kątem długiego okresu eksploatacji przy jednoczesnym ograniczeniu konieczności konserwacji, co oznacza dłuższy czas pracy sprzętu, wyższą wydajność i zadowolenie klientów.
Obsługa następujących branż:
- Rolnictwo
- Budownictwo
- Recykling pozostałości po wyburzeniach i złomu
- Leśnictwo
- Obiekty przemysłowe
- Transport i przeładunek materiałów
- Obronność
- Górnictwo
- Przemysł naftowy
- Drążenie tuneli
- Gospodarka odpadami
- I wielu innych
Wysoka wydajność w zastosowaniach takich jak:
- Osie
- Głowice wiertnicze
- Zwolnice
- Koła pośredniczące
- Systemy gąsienic
- Maszyny kopalniane
- Pompy
- Rolki
- Wiertła do tuneli
- Podwozia
- Oraz wiele innych
Dodatkowe informacje na temat uszczelnień Cat można uzyskać po przesłaniu wiadomości na adres catseals@cat.com