TECHNOLOGIE
Ponieważ technologia pozwala nieustannie zmieniać nasz świat na lepszy, w firmie Caterpillar bez przerwy rozwijamy i doskonalimy zaawansowane technologie, dzięki którym Twoje maszyny są wydajniejsze, a Ty możesz skuteczniej zarządzać flotą i prowadzonymi pracami.
Od zaawansowanych technologii silnikowych po układy monitorujące wewnątrz kabiny — od zarządzania stanem maszyny do informacji dotyczących całej floty — technologie spod znaku Cat na nowo kształtują procesy użytkowania, zarządzania i gospodarowania ciężkimi maszynami.
-
Assist
Podkładowa technologia Cat® daje przewagę konkurencyjną. Operatorzy o różnym poziomie doświadczenia będą kopać, ładować i profilować teren z większą pewnością siebie, szybciej i dokładniej. Efekt? Lepsza wydajność i niższe koszty.
Dowiedz się więcej -
Command
W bezprecedensowy sposób popraw bezpieczeństwa operatora, dostępność sprzętu i wydajność pracy w terenie za pomocą półautomatycznych lub w pełni autonomicznych systemów zdalnego sterowania wyposażeniem, wykorzystujących technologie Cat® Command.
Dowiedz się więcej -
Compaction
Technologie Cat® Compaction łączą nowoczesne funkcje pomiaru zagęszczania, prowadzenia operatora i raportowania, pozwalając szybciej uzyskać bardziej powtarzalne wyniki przy mniejszej liczbie przejazdów, oszczędzając paliwo oraz koszty związane z koniecznością powtarzania prac i koszty materiałowe zarówno podczas robót w glebie, jak i na asfalcie.
Dowiedz się więcej -
Detect
Bezpieczeństwo w miejscu pracy wymaga zachowania stałej uwagi. Technologie Cat® Detect pomagają zachować czujność. Technologie Detect wykorzystują kamery i inne czujniki w celu zwiększenia świadomości operatorów w zakresie środowiska pracy, zmniejszenia prawdopodobieństwa wypadku i zapobiegania nieuprawnionemu użyciu sprzętu.
Dowiedz się więcej -
Equipment Management
Usługa Cat® Equipment Management zapewnia dostęp do danych, dzięki którym sprzęt może pozostawać na miejscu pracy i zarabiać pieniądze. Umożliwia śledzenie lokalizacji i roboczogodzin sprzętu, monitorowanie wykorzystania maszyny i jej kondycji, a następnie wykonywanie na tej podstawie odpowiednich działań zapewniających płynne, skuteczne i rentowne działanie.
Dowiedz się więcej -
Profilowanie terenu
Zwiększ dokładność, ogranicz zakres dodatkowych prac i obniż koszty w zastosowaniach obejmujących zgrubną, precyzyjną i końcową kontrolę nachylenia podczas profilowania terenu dzięki technologii Cat® Grade. Nieważne czy korzystasz z dwu-, czy trójwymiarowego systemu kontroli nachylenia, samodzielnego lub wykorzystującego laser bądź system nawigacji GPS — systemy Cat zapewnią poprawę jakości kontroli nachylenia.
Dowiedz się więcej -
System Fleet (Flota)
Fleet to w pełni zintegrowany system monitorowania i zarządzania flotą wykorzystujący zdobycze technologii do zwiększania wydajności i osiągania maksymalnej korzyści z inwestycji. Interakcja w czasie rzeczywistym z przewoźnymi maszynami w terenie umożliwia administracji kopalni zwiększyć stopień wykorzystania maszyn, śledzić ruchy materiału i monitorować postępy wykonania dziennego planu produkcji. Fleet jest systemem w pełni skalowalnym i może być rozbudowywany wraz z flotą maszyn albo o dodatkowe funkcje i możliwości.
Dowiedz się więcej -
System Health (Stan)
System Health rejestruje informacje na temat parametrów maszyny o krytycznym znaczeniu dla całej floty. Dane są dostępne w czasie rzeczywistym lub w historycznej bazie danych. Po połączeniu z pokładowymi układami monitorującymi system Health zapewnia bezprzewodowy lub przewodowy transfer tych krytycznych danych do centrum serwisowego w celu przetwarzania i przeglądu. System Health może być również zintegrowany z bazą danych produkcji w celu wykonania rozszerzonej analizy.
Dowiedz się więcej -
Technologie Payload
Realizuj cele produkcyjne na właściwym poziomie przy użyciu technologii Cat® Payload. Ważenie ładunku na koparkach, ładowarkach i samochodach ciężarowych podczas pracy pomaga za każdym razem realizować precyzyjne cele załadunkowe oraz skraca czas załadunku. Śledź produkcję z kabiny lub zdalnie w połączeniu z technologiami Cat Link.
Dowiedz się więcej -
Terrain
Zestaw Terrain (Teren) umożliwia precyzyjne zarządzanie odwiertami, wykopami, wyrównywaniem terenu i załadunkiem przy użyciu zaawansowanych technologii automatycznego prowadzenia maszyn. Przekazując operatorowi wskazówki w czasie rzeczywistym, maksymalizuje wydajność i sprawność maszyny. Zestaw Terrain udostępnia mnóstwo danych administracyjnych, w tym informacji o lokalizacji i statusie roboczym maszyn, a także postępach w realizacji planów roboczych. Za pomocą skutecznych narzędzi, które pomagają we wszystkim od planowania odwiertów i wysadzania po kontrolę rody i planowanie terenu, Terrain umożliwia szybsze i skuteczniejsze zarządzanie na podstawie faktów wszystkimi operacjami związanymi z wierceniem, zgarnianiem, profilowaniem i ładowaniem.
Dowiedz się więcej -
Wydajność
VisionLink® Productivity to chmurowa aplikacja, której skala działania dopasowuje się bez ograniczeń do każdej organizacji. Szczegółowe dane z układu Cat Production Measurement, dane maszyny i informacje o miejscu pracy są wysyłane z pokładowego urządzenia systemu Cat Product Link™ bezpośrednio do platformy internetowej. Można je wtedy przeglądać w dowolnym momencie na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze.
Dowiedz się więcej
WYSTĘPOWANIE PRZEPEŁNIENIA LICZNIKA CZASU SYSTEMU GPS
Być może dotarła do Ciebie wiadomość o występowaniu przepełnienia licznika czasu GPS, które wpływa na urządzenia GPS. Chcemy podzielić się kilkoma podstawowymi informacjami o tym zdarzeniu, w jaki sposób może wpłynąć na powiązane zasoby oraz o działaniach, które podejmują firma Caterpillar i pracownicy sieci dealerów Cat na całym świecie, aby skutecznie rozwiązać ten problem u klientów z urządzeniami, których dotyczy problem.
-
Aplikacje Cat® Digital Toolbox
Poznaj podstawy cyfrowych narzędzi Cat w naszych filmach instruktażowych na SIS2GO, Parts.Cat.com i w portalu VisionLink. Naucz się skutecznie zarządzać sprzętem Cat i optymalizować pracę za pomocą naszych profesjonalnych poradników Propozycja dla właścicieli sprzętu, menedżerów floty i mechaników, którzy szukają sposobu na poprawienie produktywności i ograniczenia przestojów.
Więcej szczegółów -
Rozwiązania z zakresu prac ziemnych — PRZENIESIONE
Dowiedz się więcej -
Rozwiązania z zakresu zarządzania flotą — PRZENIESIONE
Dowiedz się więcej -
System Product Link — PRZENIESIONE
Dowiedz się więcej -
Technologia w silnikach Tier 4 — PRZEKIEROWANIE
Dowiedz się więcej -
Technologie górnicze — PRZENIESIONE
Technologie górnicze Cat mogą mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Twojej firmy.
Dowiedz się więcej -
Układ kontroli nachylenia AccuGrade™ — PRZENIESIONE
Dowiedz się więcej -
Usługi zdalne Cat®
Jako partnerzy biznesowi, firma Caterpillar i Państwa sprzedawca rozwiązań Cat® dążymy do zapewnienia Państwu doskonałej technologii i najwyższej jakości usług. W zależności od konfiguracji produktu i wyborów usług nasze usługi zdalne dają Państwu dostęp do zestawu funkcji.
Dowiedz się więcej