SZEROKA GAMA USZCZELNIEŃ CAT® DUO-CONE™ I HEAVY DUTY DUAL FACE (HDDF)
Uszczelnienia Cat® do określonych zastosowań
Oferujemy kompletną gamę uszczelnień Cat w rozmiarach od 25 mm do 940 mm (od 1 do 37 cali) do różnych zastosowań, a także projektujemy nowe uszczelnienia zgodne z wymaganiami klientów.
Nieplanowane przerwy w pracy urządzeń są bardzo kosztowne. Uszczelnienia Cat zapewniają najwyższą wydajność w ekstremalnych zastosowaniach, wymagających zachowania smarowania i ochrony przed uszkodzeniem otoczenia. Lata praktycznych doświadczeń pokazują, że uszczelnienia Cat zapewniają wysoką trwałość w wielu zastosowaniach. Producenci z różnych branż od lat korzystają w urządzeniach z uszczelnień Cat, które w niektórych zastosowaniach zapewniają nawet 30 000 godzin pracy bez konieczności konserwacji.
Firma Caterpillar oferuje uszczelnienia Cat Duo-Cone™ i Cat Heavy Duty Dual Face (HDDF). Oba typy uszczelnień są wyposażone w różne niemetalowe pierścienie dociskowe, zapewniające docisk do metalowego pierścienia uszczelniającego. Uszczelnienia Cat Duo-Cone wymagają mniejszej ilości miejsca w kierunku promieniowym, a uszczelnienia Heavy Duty Dual Face w kierunku osiowym. Uszczelnienia Cat Duo-Cone są wyposażone w okrągły pierścień dociskowy, a uszczelnienia Cat Heavy Duty Dual Face w kwadratową podkładkę sprężynową krążkową.
Duo-Cone
• Wymagają mniejszej ilości miejsca w kierunku promieniowym
• Wysoka stabilność w obudowie przed montażem końcowym
• Bardzo dobre właściwości luzu końcowego
Heavy Duty Dual Face (HDDF)
• Wymagają mniejszej ilości miejsca w kierunku osiowym
• Kwadratowy otwór w obudowie/łatwa obróbka
• Nie wymagają narzędzi montażowych i smarów
Dodatkowe informacje na temat uszczelnień Cat można uzyskać po przesłaniu wiadomości na adres catseals@cat.com