Zobacz, jak BA30 Hydraulic, 24V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Zamiatarki
BA30 Hydraulic, 24V
Wybrano
Zamiatarki
BA25 ręczna, polypropylen/drut
- Szerokość całkowita
- 106 in
- 2700 mm
- Szerokość zamiatania
- 98.4 in
- 2500 mm
- Średnica szczotki
- 27.6 in
- 700 mm
Zamiatarki
BA30 ręczna, polypropylen/drut
- Szerokość całkowita
- 126 in
- 3200 mm
- Szerokość zamiatania
- 118.1 in
- 3000 mm
- Średnica szczotki
- 36 in
- 915 mm