| Masa | 200.6 lb 91 kg |
| Szerokość | 14.1 in 359 mm |
| Długość | 24.2 in 615 mm |
| Wysokość całkowita | 10.9 in 276 mm |
| Średnice sworzni | 45/50 mm (1,8/2 cale) 45/50 mm (1,8/2 cale) |
| Klasa maszyny | Koparko-ładowarki 450 Koparko-ładowarki 450 |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
| Wymagany układ hydrauliczny | Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie |