关于发动机后处理需要知道的四件事
获取有关验证、负载要求、安装指南和透明度的信息,这有助于为您的产品选择最耐用的发动机。在与不同的发动机供应商谈论他们的产品时,您在后处理方面应该想要了解下面四个关键问题。
有关工业发动机要求,请咨询您的 Cat® 代理商。
问题 1:您在我的应用中进行过测试吗?
在后处理系统减少排放方面,温度起着重要作用。为了燃烧掉颗粒物,DPF 要求发动机内部的温度达到一定水平,这在非常寒冷或高海拔的条件下是一种挑战。温度也不能太高,否则可能会导致开裂和故障。这是一种微妙的平衡,这就是为什么验证如此重要的原因。
每个制造商对产品的测试方式都不同,因此请检查您的应用是否覆盖在内。Caterpillar 的工作:所有工业发动机在日常和极端条件下均经过广泛的现场测试。每年一月和二月,我们将机器送往北极圈,在零下 32°C 的环境下运行;另外还送往科罗拉多州,在低温、高海拔的环境下运行。我们还在亚利桑那沙漠干燥的夏季高温(温度通常超过 40°C)下以及在温度降至 -50°C 的低温室内测试发动机。
问题 2:是否有最低负荷或负载率要求?
一些发动机制造商有最低的发动机运行负荷要求(如 20%),否则,发动机就不能达到足够的温度来进行有效的后处理。如果达不到最低负荷,DPF 就会阻塞,机器将不得不关闭进行维护。
最低要求可能隐藏在细则中,所以应该提前查询。Cat 工业发动机没有最低负荷要求。我们设计和测试我们的产品,确保无论负载多少,它们都能正常工作。
问题 3:您的安装指南是什么?
为了减少所需的验证工作量,一些发动机制造商可能会减少他们提供的安装灵活性。例如,您可能只能将后处理系统放置在离发动机非常近的地方以保持必要的温度,或者可能需要使用绝缘材料。减少选项可以消除在各种环境和应用中测试发动机的需要。这对制造商来说既省时又省钱,但对您却不一定。
最好早点向您的发动机供应商询问安装指南,因为它们会对您的工程和设计过程产生很大的影响。更灵活的安装后处理解决方案(就像 Caterpillar 和我们的代理商提供的)可以减少您的开发时间和费用。
问题 4:再生功能的透明度如何?
DPF 的作用是延长发动机的使用寿命,这意味着必须定期清除发动机内部的碳和烟灰。这可以通过被动、主动或静态再生或这三种形式的某种组合来完成。您会想知道,您正在考虑的发动机的再生功能是如何完成的,多久进行一次,机器能否在再生过程中保持运转,以及如果出现问题会发生什么。
Cat 工业发动机具有连续透明再生功能,这意味着再生总是在后台自然发生,而无需操作员的干预。操作员不必关闭机器,甚至不必按下按钮来启动或停止机器,因此对性能或正常运行时间没有负面影响。