延保服务(ESC)
您的运营依赖于可靠的设备。这就是您采用由 Cat® 工业发动机提供动力的设备的原因。借助延保服务(ESC,Extended Service Coverage),您可以获得持久的服务保障,这样您就可以花更少的时间来管理发动机,而将更多的时间投入业务运营。
我们的 ESC 选项旨在保障您的投资,让您高枕无忧。ESC 可防止出现意外的维修费用以及零件和人工成本的上升。它涵盖因保修范围内的零件出现故障和由此对其他 Cat 零件造成的任何损坏所引起的全部零件费和人工费。而且,由于所有 ESC 选项都可以 100% 转让,而无需支付额外费用,因此可能会增加设备的转售价值。
Cat® ESC 让您高枕无忧
控制成本
控制维修和人工成本,
避免不必要的支出
全面保障
涵盖零件和人工以及
对其他 Cat 零件造成的损坏
保障您的投资,
而无论您身处世界上
的什么地方*
为每位发动机所有者定制的选项
New - 发动机保修
如果您的发动机仍在标准保修范围内,则可以购买 New ESC。
4 个保修级别
白银、黄金、白金和高级白金
对于保修范围内的部件出现故障以及由此造成的任何损坏,ESC 可涵盖零件费用和人工费用
- 保修期为 24 到 60 个月
- 0 元免赔额选项;无转让费
- 必须在工厂保修到期之前购买
- 可以包括差旅费、以里程计算的差旅费、紧急运费、加班费以及断开和连接津贴
Advantage - 二手发动机保修
如果您已过标准发动机保修期,仍然可以选择保障您的投资。
4 个保修级别
白银、黄金、白金和高级白金
对于保修范围内的部件出现故障以及由此造成的任何损坏,ESC 可涵盖零件费用和人工费用
- 保修期为 12 到 60 个月
- 0 元免赔额选项;无转让费
- 必须通过 Cat 授权代理商的 Advantage 检验
- 可以包括差旅费、以里程计算的差旅费、紧急运费、加班费以及断开和连接津贴
Overhaul - 发动机保修
通过大修使发动机重获新生是进一步利用投资的好方法。由 Cat 授权代理商完成后,您可以选择添加 Overhaul ESC。
- 涵盖因材料缺陷、工厂和代理商工艺以及故障造成的损坏而进行的保修范围内部件维修的零件费和人工费
- 保修期为 12 到 60 个月
- 必须完成 Overhaul ESC 检查表
- 可以包括差旅费、以里程计算的差旅费、紧急运费、加班费以及断开和连接津贴
*(受到禁止的地区除外。参见 ESC 合同。)