新款 Cat® C13D 工业发动机简介。
新款 Cat® C13D 工业发动机简介。

这是 Cat® C13D 工业发动机

全新 Cat® C13D 发动机现在就呈现在您面前,此款发动机具有出色的通用性,可以为各种应用和行业提供出色动力,是名副其实的强劲动力源。维修保养间隔更长,因此能够更轻松地完成更多工作,同时具有出色的功率密度。这款结构紧凑的发动机为实现易于安装而设计。听起来好得令人难以置信?请不妨了解以下更多信息。

全新 Cat C13D 发动机将不负众望

 

耳听为虚,眼见为实。不妨亲眼见证一下出色的功率密度、持久的耐用性以及良好的燃油经济性可以为您的作业带来哪些优势。

/
/

动力更强、扭矩更大、生产率更高。

与其他 13 升发动机相比,这款行业领先的发动机拥有出色的功率密度,比同类产品高出 20%。此外,与前几代产品相比,有效负载能力有了很大提升,低速扭矩增加了 25%。希望 Cat C13D这款动力强劲的发动机成为你工作的理想之选。

全新 C13D 发动机外形紧凑、运行安静且动力持久。
全新 C13D 发动机外形紧凑、运行安静且动力持久。

尺寸紧凑,功率提升。

全新 Cat C13D 发动机外形紧凑,功率密度达到业界领先水平 40 kW/L(55 Hp/L),轻松实现尺寸缩小。其高度集成的设计优化了底盘空间,同时以更紧凑的外形提供更大的功率,更便于机器集成。C13D 有完整的可配置选件列表,包括安装在发动机上的后处理和完全冷却组件,均易于安装。

C13D 发动机设计旨在优化底盘空间,便于安装。
C13D 发动机设计旨在优化底盘空间,便于安装。

一款持久耐用、正常运行时间更长的发动机。

当任务繁重时,我们需要尽量减少停机时间。因此,C13D 发动机的设计将维修间隔延长至 1000 小时。油液消耗更低,确保您的设备尽可能多地在作业现场工作,减少返回车间维修的时间。C13D 经过精心设计,方便维修保养,当需要日常保养时,只需进行简单的调校即可。

延长维修间隔和发动机的整体寿命,从而完成更多任务。
延长维修间隔和发动机的整体寿命,从而完成更多任务。

适合各种应用场合,
发挥无限可能性。

满足其他多功能性要求的发动机。无论您的行业或应用如何,Cat C13D 发动机都可以简化您的设计和装配需求。C13D 发动机专为在多个行业的任何紧凑型机器中工作而设计,在任何作业现场都能提供强大动力。尤其在减少工程时间方面,选择 C13D 再合适不过。

适合各种应用场合,发挥无限可能性。
适合各种应用场合,发挥无限可能性。

了解 C13D

/

C13D 配置比较

  • C13D
    最大功率
    690 hp
    515 kW
    最大扭矩
    2360 lb-ft @ 1300 rpm
    3200 Nm @ 1300 rpm
    排放
    欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路
    欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路

    C13D

    了解详情
  • C13D
    最大功率
    690 hp
    515 kW
    最大扭矩
    2360 lb-ft @ 1300 rpm
    3200 Nm @ 1300 rpm
    排放
    欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路
    欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路

    C13D

    了解详情

C13D 惊艳亮相 ConExpo 展会

/

在 ConExpo 展会上,Caterpillar 推出了全新 Cat C13D 13 升柴油发动机平台,旨在实现一流的功率密度、扭矩和燃油效率,从而优化重型非道路应用的性能。Peter Haddock 参观了展台,并与产品专家 Allen Chen 就新发动机进行了交谈。

C13D 常见问题解答

是否对 C13D 发动机有任何疑问?我们来解答。请在此处查看常见问题解答。

阅读更多内容
阅读有关 C13D 发动机的常见问题解答。
阅读有关 C13D 发动机的常见问题解答。

更多信息?请联系您当地的 CAT 代理商

是否有问题?您的 Cat 代理商可以为您提供帮助。

联系您的代理商

地址为非必填项