8 吨小型挖掘机液压

Dual Lock™ 抓销式快速连接器 - 小型挖掘机 8 吨小型挖掘机液压

立即购买

主要技术规格

重量
211.6 lb
96 kg
宽度
14.6 in
370 mm
长度
23.4 in
595 mm

概述

提高机器的多功能性并提升总体生产率。

产品技术规格适用产品 8 吨小型挖掘机液压

重量 211.6 lb 96 kg
宽度 14.6 in 370 mm
长度 23.4 in 595 mm
总高度 13.7 in 347 mm
销直径 2 in 50 mm
机器类别 8 吨小型挖掘机 8 吨小型挖掘机
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 工厂安装专用 工厂安装专用

了解 8 吨小型挖掘机液压 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图