S-50 抓销式 LCS 8 吨小型挖掘机

S-50 抓销式 LCS 8 吨小型挖掘机 S 型连接器

立即购买

主要技术规格

重量
196.9 lb
89.3 kg
起吊钩能力
6613.9 lb
3000 kg
宽度
13.5 in
343 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

气缸液锁

气缸液锁

包含止回阀、安全阀和压力控制阀的液压油缸。锁定控制系统(LCS)包含集成到快速连接器液压油缸中的电子位置传感器。此传感器为安装在快速连接器内的电子处理器提供精确可靠的输入。此微处理器通过电气线束与新一代小型液压挖掘机的 ECM 进行数字通信。
锁定指示器

锁定指示器

可视验证杆使操作员能够从驾驶室目视确认连接器已成功将附件锁定到位。
起吊钩

起吊钩

集成式起吊钩使操作员能够在不更换机具或连接器的情况下切换为起吊任务。
低轮廓/构建高度

低轮廓/构建高度

偏移极小的低构建高度快速连接器将尽可能减小挖掘力衰减。
受保护的部件

受保护的部件

所有部件全部集成在连接器壳体内,可防御污染和潜在的冲力。
楔形锁定机构

楔形锁定机构

楔形锁定机构可极大减少对液压油缸的冲击载荷。

产品技术规格适用产品 S-50 抓销式 LCS 8 吨小型挖掘机

重量 196.9 lb 89.3 kg
起吊钩能力 6613.9 lb 3000 kg
宽度 13.5 in 343 mm
总长度 24.8 in 630 mm
总高度 12.5 in 318 mm
销直径 2 in 50 mm
机器类别 8 吨小型挖掘机 8 吨小型挖掘机
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 工厂安装专用 工厂安装专用
最大工作压力 5076.3 psi 350 bar
连接器类型 S-50 抓销式 S-50 抓销式

了解 S-50 抓销式 LCS 8 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  S-50 抓销式 LCS 8 吨小型挖掘机

查看更多优惠