| 销直径 | 1.5 in 38.1 mm |
| 执行 | 手动 手动 |
| 机器型号 | 14 14 |
概述
Cat® 平地机配备了提升总成,可以提高机器使用率和成本效益。提升总成可以接合多种前部安装的工具,如双向犁、V 型犁、直铲刀等,用于清除积雪或推土。添加这些可选的工装机具后,您的 Cat 平地机就能用一台机器完成更多工作。可能需要液压装置和安装底盘,具体取决于机器的配置。
适用于 Cat 14 平地机的平地机提升总成。
了解 38.1 mm 销 - 手动 与常用比较产品相比如何。
提升总成 - 平地机
38.1 mm 销 - 手动
已选择
- 销直径
- 1.5 in
- 38.1 mm
- 执行
- 手动
- 手动
- 机器型号
- 14
- 14
提升总成 - 平地机
50.8 mm 销 - 手动
- 销直径
- 2 in
- 50.8 mm
- 执行
- 手动
- 手动
- 机器型号
- 140 JOY、150 JOY、160 JOY
- 140 JOY、150 JOY、160 JOY
提升总成 - 平地机
50.8 mm 销 - 手动
- 销直径
- 2 in
- 50.8 mm
- 执行
- 手动
- 手动
- 机器型号
- 14
- 14