HM418 Bite Limiter

HM418 Bite Limiter 表土疏松机

立即购买

主要技术规格

总宽度
83.5 in
2122 mm
工作宽度
71.7 in
1822 mm
长度
53.3 in
1354 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 11 项

应用

应用

使用表土疏松机进行扫刷清除、植被管理、开垦未耕种的土地、环境维护、切碎修剪掉的材料和用于生物质生产的有机废料。
高性能覆盖

高性能覆盖

设计用于实现高性能切割和覆盖典型森林地形中的植被与茂草。将树苗、灌木和树木分解成护根材料。
坚固的护根机头

坚固的护根机头

坚固的护根机头可处理直径高达 200 mm(8 in)的树木,可以有效地实现土地清理。
双速液压马达

双速液压马达

双速轴向活塞液压马达可提供平稳高效的性能,同时可在物料负载不断变化的情况下提供最佳扭矩。
可调节推架

可调节推架

灵活可调的标准推架允许控制树木,从而实现最佳的切割和效率。紧凑型设计改善了操作员的视野,而且销式分段让操作员有机会控制用于切割的齿部分,延长了齿的使用寿命。
彩色编码的压力表

彩色编码的压力表

彩色编码的压力表是标准设备,用于向操作员提供反馈,从而最大限度地提高生产率。它具有绿色、黄色和红色区域,可为操作员指示当前施加在表土疏松机上的负载,以及是否可以调整,从而在不断变化的物料负载中实现最高的生产率。

产品技术规格适用产品 HM418 Bite Limiter

总宽度 83.5 in 2122 mm
工作宽度 71.7 in 1822 mm
长度 53.3 in 1354 mm
总高度 58.3 in 1480 mm
重量 3315.7 lb 1504 kg
驱动方法 同步带 同步带
马达 双速轴向活塞 双速轴向活塞
所需液压系统 XHP/XE XHP/XE
最佳液压流量 150-155 L/min(40-41 gpm) 150-155 L/min(40-41 gpm)
最佳液压压力 200-278 bar(2900-4061 psi) 200-278 bar(2900-4061 psi)
钢轮转速 2673-2762 rpm 2673-2762 rpm
每个钢轮的定齿 32 32
最大切割直径 7.9 in 200 mm
最大切削深度 1 in 26 mm

了解 HM418 Bite Limiter 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View

查看当前优惠(按对象)  HM418 Bite Limiter

查看更多优惠