概述
舒适。性能出色。先进智能。
Cat® 299D3 XE 紧凑型履带式装载机借助其动力强劲的发动机、高输出液压系统、高提升力、垂直提升设计和扭力轮轴悬挂系统,为提高工装机具的生产率提供了最佳性能,适用于各种路况条件和应用场合下的挖掘、卡车装载和物料搬运作业。
主要技术规格
Cat® 299D3 XE 紧凑型履带式装载机借助其动力强劲的发动机、高输出液压系统、高提升力、垂直提升设计和扭力轮轴悬挂系统,为提高工装机具的生产率提供了最佳性能,适用于各种路况条件和应用场合下的挖掘、卡车装载和物料搬运作业。
• 经过重新设计,驾驶室更加舒适• 车门开口更宽大,方便机器进出
• 性能优化的悬挂系统• 以客户为导向的燃油系统和动力传动系增强功能
• 提供更高水平的机器和工具兼容性• 集成智能技术,可实现复杂工装自动化 – 行业领先 · 工装识别功能 · 自由定制控制装置 · 坡度辅助装置
显示第 1-6 项/共 6 项
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 110 hp 82 kW |
| 净功率 - SAE 1349 | 106 hp 79 kW |
| 排量 | 232 in³ 3.8 l |
| 缸径 | 3.9 in 100 mm |
| 冲程 | 4.7 in 120 mm |
| 净功率 - ISO 9249 | 107 hp 80 kW |
| 净功率 | 106 hp 79 kW |
| 峰值扭矩 - 1500 rpm - SAE J1995 | 276 ft·lbf 374 N·m |
| 发动机型号 | Cat C3.8 DIT(涡轮) Cat C3.8 DIT(涡轮) |
| 额定工作容量 - 35% 倾翻负载 | 3560 lb 1620 kg |
| 接地面积 | 2184 in² 1.41 m² |
| 对地压力 | 5.4 psi 37.3 kPa |
| 倾翻负载 | 10170 lb 4625 kg |
| 挖掘力 - 倾斜油缸 | 7270 lb 3298 kg |
| 提升油缸挖掘力 | 6162 lb 2795 kg |
| 含选装配重的额定工作容量 | 5360 lb 2431 kg |
| 对地压力 - 450 mm/17.7 in 履带 | 4.8 psi 33 kPa |
| 注 | 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、行驶控制装置、配有玻璃车门的封闭式驾驶室、侧窗、空调、充气式座椅、高级显示屏、后视摄像头、1000 CCA 蓄电池、双向自平衡、2036 mm(80")紧凑型铲斗、400 mm(15.7")履带、三法兰前/后惰轮、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、行驶控制装置、配有玻璃车门的封闭式驾驶室、侧窗、空调、充气式座椅、高级显示屏、后视摄像头、1000 CCA 蓄电池、双向自平衡、2036 mm(80")紧凑型铲斗、400 mm(15.7")履带、三法兰前/后惰轮、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 |
| 额定工作容量 - 50% 倾翻负载 | 5085 lb 2315 kg |
| 接地面积 - 450 mm/17.7 in 履带 | 2463 in² 1.59 m² |
| 工作重量 | 11756 lb 5333 kg |
| 注 | 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、行驶控制装置、配有玻璃车门的封闭式驾驶室、侧窗、空调、充气式座椅、高级显示屏、后视摄像头、1000 CCA 蓄电池、双向自平衡、2036 mm(80")紧凑型铲斗、400 mm(15.7")履带、三法兰前/后惰轮、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、行驶控制装置、配有玻璃车门的封闭式驾驶室、侧窗、空调、充气式座椅、高级显示屏、后视摄像头、1000 CCA 蓄电池、双向自平衡、2036 mm(80")紧凑型铲斗、400 mm(15.7")履带、三法兰前/后惰轮、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 |
| 冷却系统 | 4.1 gal(美制) 16 l |
| 发动机曲轴箱 | 3.5 gal(美制) 13 l |
| 燃油箱 | 31.7 gal(美制) 120 l |
| 液压系统 | 14.5 gal(美制) 55 l |
| 液压油箱 | 10.3 gal(美制) 39 l |
| 长度 - 接地履带 | 69.6 in 1767 mm |
| 总长度 - 履带 | 89.4 in 2270 mm |
| 驾驶室顶部高度 | 83.6 in 2125 mm |
| 离地间隙 | 9.6 in 245 mm |
| 离去角 | 33° 33° |
| 最大卸载角 | 54° 54° |
| 最大总高度 | 158.7 in 4032 mm |
| 铲斗连接销高度 - 运载位置 | 7.1 in 180 mm |
| 从中心至连接器的转向半径 | 58.1 in 1476 mm |
| 伸展距离 - 最大提升位置/卸载 | 33.6 in 852 mm |
| 长度 - 不含铲斗 | 125.5 in 3189 mm |
| 从中心至机器后部的转向半径 | 74 in 1881 mm |
| 自中心至铲斗(翻转)的转向半径 | 91.1 in 2314 mm |
| 铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 | 19.4 in 493 mm |
| 最大提升和卸载位置的间隙 | 94.5 in 2399 mm |
| 后翻角 - 最大高度 | 81° 81° |
| 车辆宽度(履带宽度为 400 mm/15.7 in) | 76 in 1931 mm |
| 铲斗连接销高度 - 最大提升高度 | 126.3 in 3208 mm |
| 长度 - 铲斗放在地面上 | 154.7 in 3931 mm |
| 最大伸展距离 - 臂与地面平行 | 51.9 in 1319 mm |
| 注 | 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、行驶控制装置、配有玻璃车门的封闭式驾驶室、侧窗、空调、充气式座椅、高级显示屏、后视摄像头、1000 CCA 蓄电池、双向自平衡、2036 mm(80")紧凑型铲斗、400 mm(15.7")履带、三法兰前/后惰轮、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、行驶控制装置、配有玻璃车门的封闭式驾驶室、侧窗、空调、充气式座椅、高级显示屏、后视摄像头、1000 CCA 蓄电池、双向自平衡、2036 mm(80")紧凑型铲斗、400 mm(15.7")履带、三法兰前/后惰轮、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 |
| 后翻角 | 25° 25° |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级 |
| 标准流量模式 - 装载机液压压力 | 3335 psi 23000 kPa |
| 注 | *配备 Cat 400 系列工装机具。 *配备 Cat 400 系列工装机具。 |
| 标准流量模式 - 液压功率 - 计算值 | 44 hp 33 kW |
| 标准流量模式 - 装载机液压流量 | 23 gpm 86 L/min |
| 液压流量 - XE - 液压功率(计算值) | 94 hp 70 kW |
| 液压流量 - XE - 最大装载机液压流量* | 40 gpm 150 L/min |
| 液压流量 - XE - 最大装载机液压压力 | 4061 psi 28000 kPa |
| 行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 | 5.2 mile/h 8.4 km/h |
| 行驶速度 - 前进或倒退 - 双速 | 8.4 mile/h 13.5 km/h |
| 柴油机尾气处理液(DEF)箱 | 5 gal(美制) 19 l |
| 驾驶室内部* | 83 dB(A) 83 dB(A) |
| 驾驶室外部** | 104 dB(A) 104 dB(A) |
| 注(2) | *根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。 *根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。 |
| 注(3) | **对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。 **对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。 |
| 注(1) | 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。 |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。 |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。