B6

B6 液压锤

立即购买

主要技术规格

工作重量 - 含工具
571 lb
259 kg
能级
501.5 ft·lbf
680 J
机器类别
4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

应用

应用

Cat® B 系列破碎锤适用于各种建筑和轻型拆除应用,例如破碎混凝土人行道和车道、路面、公路、砖石结构、场地平整和园林施工以及冻土破碎以进行公共设施维修。
液压管路铺设位置符合人机工程学

液压管路铺设位置符合人机工程学

液压管路铺设位置符合人机工程学,可以更方便地进行维修保养,检修方便,而且无需专用工具。壳体位置合理,可在发生冲击时保护管路免受作用力和尘土的侵害,但允许扳手进入。当破碎锤安装到机器上时,可检查液压管路和上缸体压力并进行增压,这样便可快速监测破碎锤状况。
液气联合驱动设计

液气联合驱动设计

随着时间的推移,液气联合驱动设计可提供一致的高生产率,使破碎锤在混凝土、沥青、岩石和轻型挖渠等应用中具有出色的可靠性。
平顶式/直锤

平顶式/直锤

平顶式/直锤可提供更大的作业面积和卓越的操作员视野,其占用空间一致,孔模式通用,具有最佳多功能性。直锤可保持一致的破碎锤和斗杆作用力,从而增加冲击力。直锤支架向斗杆末端传回的反冲和弯曲应力会大幅减少,从而减少对机器结构造成的冲击。另外配有安装支架的全部补充件,适合连接器或销接式连接偏好设置。
新设计的滑移式装载机安装支架

新设计的滑移式装载机安装支架

新设计的滑移式装载机安装支架采用改进的软管布线和出入口,配备新的螺栓固定式阶梯和升级的中间阶梯。这些支架与所有 B 系列液压锤、H 型液压锤以及较早型号的 E 系列液压锤均兼容。
滑动装配衬套

滑动装配衬套

由于配备一个锁销,滑动装配衬套可现场更换,且易于保养,可延长耐磨寿命并降低拥有和运营成本。上部衬套可旋转 360°,下部衬套有两个位置,可旋转 90°。

产品技术规格适用产品 B6

工作重量 - 含工具 571 lb 259 kg
能级 501.5 ft·lbf 680 J
机器类别 4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机 4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
钎杆轴直径 2.7 in 68 mm
冲击频率 500-900 bpm 500-900 bpm
最小工作压力 1775 psi 12238 kPa
最小承载重量 8000.6 lb 3629 kg
最佳液压流量 40-70 lpm(10.6-18.5 gpm) 40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度 12.4 in 316 mm
总长度 17.3 in 440 mm
总高度 54.1 in 1375 mm
高度 - 不含工具 37.3 in 948 mm
噪声级别 128 dB 128 dB
安装支架尺寸 大型 大型

了解 B6 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

B6 液压锤工具箱包含的物件

B6 液压锤保养套件

B6 随附的机具

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
B6 液压锤工具箱包含的物件
B6 液压锤保养套件
B6 随附的机具

360 View